PMP41083

PMP41083

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet 100 W-Ladeleistung für 4- bis 10-Zellbatterien mit USB Type-C® Power Delivery (PD). Das Design verfügt über einen integrierten Leistungszweigschalter und eine vereinfachte graphische Benutzeroberfläche zur Konfiguration der Leistungsspezifikation je nach Anwendung. Der Batterieladeregler unterstützt einen breiten Eingangsbereich mit einer vierstufigen Abwärts-/Aufwärtskonfiguration und unterstützt den nahtlosen Übergang zwischen Abwärts-, Aufwärts- und Abwärts-Aufwärts-Betriebsmodi, um eine hocheffiziente, hochpräzise und zuverlässige Ladelösung zu bieten.

Merkmale
  • Kompatibel mit dem USB PD3.0-Protokoll
  • Unterstützt das Laden von 4- bis 10-Zellbatterien mit einer maximalen Leistung von 100 W
  • Hohe Integration von Leistungszweigschaltern
  • Nahtloser Übergang zwischen Abwärts, Abwärts/Aufwärts und Aufwärts zur Optimierung der Effizienz über einen großen Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich.
  • Hoher Wirkungsgrad von über 95,8 % bei Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41083.1 PMP41083.2 PMP41083.3
Vin (Min) (V) 5 5 5
Vin (Max) (V) 20 20 20
Vout (Nom) (V) 12 24 42
Iout (Max) (A) 3 3 2.25
Ausgangsleistung (W) 36 72 94.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT347A.PDF (1015 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBT5.PDF (373 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBT4.PDF (187 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBT7.ZIP (13580 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGG9.ZIP (841 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBT6.PDF (1908 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBT3.PDF (778 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25756 — Bidirektionaler I²C-gesteuerter oder eigenständiger 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25751 — USB-C® Power Delivery 3.2 Controller mit Feuchtigkeitserkennung und programmierbarer Stromzufuhr<
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
* Prüfbericht 100W Integrated USB Type-C® and USB PD Charging Reference Design for 4- to 10-Cell Batteries (Rev. A) PDF | HTML 04.10.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos