PMP41085

100W Referenzdesign für Infotainment-Display-Modul für die Automobilindustrie mit Funktionen zur fun

PMP41085

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt das 100-W-Leistungsreferenzdesign des Infotainment-Displaymoduls für Fahrzeuganwendungen, mit Kaltstart-, Lastabwurf- und FuSa-Funktionen.

Der LM74900-Q1 ist die erste Stufe des Designs und spielt eine Rolle als Schutz für negative Eingangsspannung, Unterspannung, gesperrten Ausgang und Überstromschutz. Der LM5152-Q1 ist die zweite Stufe, die als Pre-Boost-Controller fungiert, der bei niedriger Batteriespannung beim Start bis zu einer bestimmten Spannung aufwärts gehen kann. Das Gerät unterstützt Batteriespannungen bis zu einem Niedrigstwert von 4,2 V Volt. In der dritten Stufe verwendet das Design LMQ644A2-Q1, TPS62813-Q1, und TPS745-Q1, um die gewünschte Spannung für das Subsystem, wie z. B. die lokale DIMM-Hintergrundbeleuchtung, TCON und Serializer/Deserializer bereitzustellen. Schließlich verwendet das Design einen Spannungswächter und Komparator zur Überwachung jeder Schiene und unterstützt das ISO 26262-Systemdesign zur Erreichung der angestrebten ASIL.

Merkmale
  • Gesamtleistungsaufnahme von 100 W mit 4,2-V-Batteriespannungseingang
  • Das Referenzdesign unterstützt das ISO 26262-Systemdesign zur Erreichung der angestrebten ASIL
  • Unterstützung für Kaltstart
  • LM74900-Q1 ist eine ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschutz mit Fehlerausgang
  • LM5152-Q1 ist der synchrone Aufwärtsregler mit niedrigem IQ für die Start-Stopp-/Backup-Batterieversorgung
  • Der LMQ644A2-Q1 ist ein für Leistungsdichte und geringe EMI-Werte optimierter Dual-6-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit 3 bis 36 V Eingangsspannung und niedrigem Ruhestrom
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41085.1 PMP41085.2 PMP41085.3 PMP41085.4
Vin (Min) (V) 4.2 8.5 8.5 3.3
Vin (Max) (V) 18 18 18 3.3
Vout (Nom) (V) 13.5 3.3 6 1.15
Iout (Max) (A) 7.4 4 6 3
Ausgangsleistung (W) 99.9 13.2 36 3.45
Isoliert/Nicht isoliert
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Boost- Synchronous Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT380.PDF (5266 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCK0.PDF (425 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCJ9.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCK2.ZIP (2767 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGM2.ZIP (1891 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCK1.PDF (1594 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCJ8.PDF (3399 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74900-Q1Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit Leistungsschalter, Unter- und Überspannungsschu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3704-Q1Mehrkanal-Fensterüberwacher für die Automobilindustrie mit hoher Genauigkeit und kompaktem Formfakto

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62813-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV7041-Q1Nano-Leistungskomparator für den Automobilbereich mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMQ644A2-Q1Synchroner Abwärtswandler mit 2 Ausgängen für Automobilindustrie, 36 V, 12 A, niedriger Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS37-Q1Fensterüberwacher für die Automobilindustrie, 65 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom und Zeitverzögeru

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5152-Q1Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Automobilindustr

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 100W Automotive Infotainment Display Module Reference Design With Functional Safety Capabilities PDF | HTML 06.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos