PMP41094

PMP41094

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 90 W-A-Ladegerät für den Automobilbereich für Dual-USB Type-C® und USB Power Delivery (PD) mit 60 W maximaler Leistung pro Port. Der TPS25772-Q1 wird als dualer USB Type-C PD-Controller mit Abwärts-/Aufwärtsregler verwendet. Der TPS55289-Q1 wird als Abwärts-/Aufwärtsregler für einen anderen Port verwendet. Das Design verwendet den TUSB4020BI-Q1-USB-2.0-Hub mit zwei Ports, der USB-High-Speed- und -Full-Speed-Verbindungen bietet. Der maximale Wirkungsgrad der Platine beträgt 96,1 %. Die Platine entspricht der strengen Norm CISPR 25 Klasse 5 für leitungsgeführte und abgestrahlte elektromagnetische Störungen (EMI).

Merkmale
  • 90 W Dual-USB Type-C-Port-Wechsler
  • Konformität mit der leitungsgeführten und abgestrahlten EMI-Norm CISPR 25 Klasse 5
  • Hoher Wirkungsgrad mit 96,1 % Spitzenwirkungsgrad
  • Kostengünstig, ohne Gleichtaktinduktor erhältlich
  • Kompakter Formaktor von 63,9 mm x 71,8 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41094.1 PMP41094.2
Vin (Min) (V) 6.8 6.8
Vin (Max) (V) 18 18
Vout (Nom) (V) 20 20
Iout (Max) (A) 3 3
Ausgangsleistung (W) 60 60
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT426.PDF (3374 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDM9.PDF (415 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDN1.PDF (192 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDN0.ZIP (3607 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU0.ZIP (846 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDM8.PDF (1748 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDM6.PDF (462 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0L1305-Q1 — 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS55289-Q1 — AEC-Q100-qualifizierter, vollintegrierter 8-A-Aufwärtswandler (36 V) mit I²C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430-Q1 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler für die Automobilindustrie, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74700-Q1 — Idealer Diodencontroller für Fahrzeuganwendungen, 3,2 bis 65 V, 80 μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV733P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierun

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB4020BI-Q1 — USB-2.0-Hub für die Automobilindustrie, 2 Anschlüsse, Highspeed (480 Mbit/s)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25772-Q1 — Dual-Port-USB Type-C®-PD-Controller für den Automobilbereich mit Abwärts-/Aufwärtsregler und intelli
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
* Prüfbericht CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 12.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos