PMP41106

PMP41106

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Ladegerät mit Universaleingang, 48 V, 10,4 A Konstantstrom (CC) und Konstantspannung (CV) für E-Bike-Anwendungen. Das Referenzdesign erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 91,5 % bei einem 110 V/AC-Eingang und einen Spitzenwirkungsgrad von 93,50 % bei einem 230 V/AC-Eingang. Dieses Design beinhaltet Lüftersteuerung und Ladestatusanzeige basierend auf dem Ausgangsstrom. Dieses Referenzdesign verwendet die Bausteine UCC28180,UCC256603, UCC28910, und TL103W.

Merkmale
  • 93,5 % Spitzenwirkungsgrad
  • Leistungsfaktor von mehr als 0,9 bei einer Ausgangsleistung von mehr als 100 W
  • Einfache Statusanzeige
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41106.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 10.4
Ausgangsleistung (W) 499.2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT411.PDF (1450 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMD84.PDF (416 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD85.ZIP (16403 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR1.ZIP (73 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD86.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMD82.PDF (465 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25660 — Wide VIN und VOUT 750 kHz LLC-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25661-Q1 — Kompakter LLC-Controller mit großem VIN- und VOUT-Bereich und IPPC für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28180 — 18 kHz-250 kHz CCM-PFC-Controller mit verbessertem Start und Transientenreaktion

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28910 — 700V Flyback-Switcher mit Konstantspannungs-Konstantstrom und primärseitiger Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TL103W — Zweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz
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
* Prüfbericht Universal Input, 500W Constant Current and Constant Voltage E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 05.09.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos