PMP41134

PMP41134

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign eines DC/DC-Wandlers mit Reihenresonanz und Dual-Active-Bridge (SR-DAB) bietet Vorteile wie Soft-Switching, geringeren Umlaufstrom und hohen Wirkungsgrad. Das Design ist besonders dann von Vorteil, wenn Leistungsdichte, Kosten, galvanische Isolierung, ein großer Verstärkungsbereich und ein hoher Wirkungsgrad für tragbare Kraftwerke und Energiespeicheranwendungen benötigt werden. Dieses Design illustriert die Steuerung der Leistungstopologie mit einer C2000™-MCU im Modus mit geschlossener Stromschleife, welcher den bidirektionalen Betrieb unterstützt, um Anwendungen zum Laden und Entladen von Batterien zu unterstützen.

Merkmale
  • Vprim: 360–550 VDC; Vsec: 40–60 VDC
  • Maximale Leistung: 3,6 kW
  • Erreicht 98,5 % Spitzenwirkungsgrad
  • Soft-Switching mit Nullspannungsschalten (ZVS) auf der Primär- und Sekundärseite, um eine höhere Effizienz zu ermöglichen
  • TMS320F28P55x-Controller zur Implementierung digitaler Steuerung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP41134.1
Vin (Min) (V) 360
Vin (Max) (V) 550
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) 75
Ausgangsleistung (W) 3600
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT438.PDF (826 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME14.ZIP (452 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME13A.ZIP (153 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME16.ZIP (6245 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW9.ZIP (233 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME15.ZIP (1403 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME12.ZIP (860 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Hall-Effekt-Stromsensoren

TMCS1133 — Hall-Effekt-Stromsensor, 80 ARMS, 1 MHz, mit AFR und ALARM

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC0311R — Verstärker mit verstärkter Isolierung für die Automobilindustrie, 2-V-Eingang, mit ratiometrischem A

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1302 — Verstärkt isolierter Verstärker mit ±50-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19502Q5B — 80 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm
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
* Prüfbericht 3.6kW Bidirectional SR-DAB Converter Reference Design for Energy Storage System PDF | HTML 14.03.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos