PMP4494

PMP4494

Designdateien

Überblick

PMP4494 ist ein DC-DC-Wandler von 5 V zu 3,3 V, 1,2 A, mit einer Vout-Überbrückungsschaltung. Der synchrone Abwärtswandler LM20242 wird im Design verwendet, um eine hohe Effizienz für die Systemspannung zu bieten. Ein Aufwärtswandler TPS61170 verstärkt eine Hilfsschiene von 10 V auf bis zu 20 V, um die Backup-Spannung bereitzustellen. Ein Versorgungsspannungsüberwacher TLV809 überwacht die Systemspannung und schaltet die Stromversorgung auf die Stützspannung, sobald die Systemspannung unter die Schwellenspannung fällt. Zusammen mit dem Aufwärtsschaltkreis wird die Überbrückungskapazität erheblich reduziert, erfüllt aber immer noch die 200 ms Überbrückungszeit.

Merkmale
  • Synchroner Abwärtswandler für Hauptstromversorgung, 5 V auf 3,3 V, 1,2 A Ausgang
  • Aufwärtswandler für Backup-Stromversorgung von 10 Vin auf 20 V Überbrückungsspannung
  • Minimale Überbrückungszeit von 200 ms für 3,3 V
  • Busspannungsüberwachung und -schalter
  • Größe: 73,5mm x 50mm x 10mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP4494.1 PMP4494.2
Vin (Min) (V) 5 10
Vin (Max) (V) 20 10
Vout (Nom) (V) 3.3 20
Iout (Max) (A) 1.2 .1
Ausgangsleistung (W) 3.96 2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCD6.PDF (401 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRNP1.PDF (67 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNP0.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNP3.ZIP (27 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO0.ZIP (186 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNP2.PDF (255 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNO9.PDF (144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM20242 — Synchroner Strommodus-Abwärtsregler, 4,5-36 V, 2 A, mit einstellbarer Frequenz

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP4494 Test Results 29.09.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos