PMP7668

PMP7668

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Vorspannungsversorgung mit 2 W für Anwendungen, die über einen großen Eingangsbereich (110 – 500 VAC) betrieben werden müssen. Das platzsparende Design (69 mm x 26 mm) und der hohe Wirkungsgrad machen dieses Design zur perfekten Lösung für e-Metering-Anwendungen. Die in diesem Design bereitgestellten Daten verkürzen die Zeit bis zur Marktreife, da wichtige Testdaten wie Effizienz, Ausgangswelligkeit, Anlauf und Schaltbeanspruchung bereitgestellt werden. Darüber hinaus hat TI für dieses Design Emissionstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Grenzwerte von EN55022 Klasse B überschritten werden.

Merkmale
  • Unterstützung für einen großen Eingangsspannungsbereich: 110 V/AC – 500 V/AC
  • Speziell für platzsparende Anwendungen (69 mm x 26 mm)
  • Wirkungsgrad größer als 65 % über einen geprüften Betriebsbereich
  • Es wurde eine Spannungsregelung von +/-1 % bei Volllast erreicht
  • Die Testergebnisse zeigen, dass dieses Design die EMV-Norm EN55022 Klasse B erfüllt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU251.PDF (1432 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR449.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC312.ZIP (168 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC313.ZIP (335 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR448.PDF (25 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28722 — Kostengünstiger CVCC-Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für bipolare Netzteile

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V
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
* Prüfbericht PMP7668 Test Results 10.03.2014
Anwendungshinweis AC-DC Non-Isolated SMPS for Single-Phase Smart Meters Based on UCC28722 (Rev. A) 02.11.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos