PMP7977

Xilinx Artix 7 FPGA mit PMBus-Power-Management – Referenzdesign

PMP7977

Designdateien

Überblick

The Artix 7 power management reference design board uses power modules, linear regulators, and a PMBus compliant system controller to supply all required core and auxiliary voltages needed by the FPGA, including DDR memory termination. A Digital Power graphical user interface is used to monitor the voltage and current levels of the board’s power rails.

Merkmale
  • Design optimized to support a 12V input
  • 2 PMBus controllers monitors a total of 9 voltage rails
  • Solution contains power modules providing up to 6A output current
  • Low-noise LDOs provide power for transcievers
  • DDR Memory provides volatile synchronous dynamic random access memory to store user code and data
  • Design has been built and tested. Reference board is available from Xilinx

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP7977.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SCEU009A.PDF (656 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLYU017.PDF (273 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR156A.PDF (596 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDU151.PDF (6781 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR155A.PDF (599 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Sequenzer

UCD90120AStromversorgungssequenzer und Monitor für 12 Schienen mit ACPI-Unterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS84621Synchroner Abwärtswandler, 2,95 bis 14,5 V Eingangsspannung, 6 A, integrierte Stromversorgungslösung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS794Low-Dropout-Spannungsregler mit 250 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS84320Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 14,5 V Eingangsspannung, 3 A, integrierte Stromversorgungslösung

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LV541A8-Kanal-Puffer, 2 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL1963ALow-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 12.05.2014
* Prüfbericht PMP7977 Test Results (Rev. A) 11.06.2014
Benutzerhandbuch PMP7977 User's Guide 11.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos