PMP8372

PMP8372

Designdateien

Überblick

The PMP8372 design is optimized for small size and uses the TPS84250 step-down power module on the top- side with the TPS84259 negative output power module on the bottom-side to implement both positive and negative output voltages from a 12V/24V source. The output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V with resistor changes. The design is capable of 1-A outputs. The positive-input TPS7A4700 LDO and negative-input TPS7A3301 LDO are included for a low noise, high PSRR solution that is ideal for powering bipolar amplifiers, data converters, or other noise-sensitive analog circuitry.

Merkmale
  • Wide input Voltage range from 7V to 40V
  • Dual output voltages can be adjusted from +/-3V to +/-15V, which are capable of 1A outputs
  • High PSRR LDOs: Positive output 80dB PSRR @ 100Hz and Negative output 72dB PSRR @ 100KHz
  • Positive output noise: 7μVrms (10Hz, 100kHz), Negative output noise: 30μVrms (10Hz, 100kHz)
  • Ultra Low noise for powering bipolar amplifier, data converter, or other noise-sensitive analog circuitry
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLVU784.PDF (1653 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVRB00A.PDF (203 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVC451.ZIP (422 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVU785.PDF (26 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRAZ9A.PDF (127 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A33 — Einstellbarer negativer 1-A-Spannungsregler mit extrem niedriger Abfallspannung, hohem PSRR-Wert, un

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS84250 — Integrierte Abwärts-Stromversorgungslösung, 7 bis 50 V, 2,5 A

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS84259 — Integrierte Stromversorgungslösung, 4,5 bis 40 V, 2 A, bis zu 15 W, mit negativem Ausgang

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht PMP8372 Test Results 21.09.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos