PMP8920

Referenzdesign für Stromversorgung mit hohem Eff-Wert 2-Stufen Univ.-Eingangsspannung mit Trans-Mode

PMP8920

Designdateien

Überblick

Low EMI, high efficiency, high power factor and reliable power supply are main focus of the PMP8920 design for telecom applications. Transient mode (TM) power factor correction (PFC) with UCC28051 and LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 are applied in PMP8911. In addition, synchronous rectifier (SR) IC UCC24610 is applied to LLC output rectifier stage. Low EMI is expected with zero voltage switching on TM-PFC and LLC-SRC switches. An overall 91% efficiency is achieved at 100W full load. In addition, several protections are embedded into this design which includes input under-voltage protection, input over-voltage protection, output over-voltage protection, and output hic-cup over-power protection.

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP8920.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 9
Ausgangsleistung (W) 108
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- PFC^Flyback- DCM^Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLUUAP2.PDF (1599 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLURAH0A.PDF (191 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLUC486.ZIP (353 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURAG9A.PDF (314 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

LM431Einstellbarer Präzisions-Zener-Shunt-Regler mit 2 %, 1 % oder 0,5 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28051Übergangsmodus PFC-Controller mit 12,5 V/9,7 V UVLO und IEC61000-3-2-Konformität, -40 °C bis 105 

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

LM290130-V-Vierfach-Differenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC2889Offline-Stromversorgungs-Controller, –40 bis 85 Grad Celsius

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC24610Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Temperaturschalter

TMP300Widerstandsprogrammierbarer, bis zu 18-V-fähiger Temperaturschalter und analoger Ausgangssensor

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25600LLC-Controller, 8 Pins, hohe Leistungsdichte, Resonanzmodus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP8920 Test Results 09.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos