PMP8955

PMP8955

Designdateien

Überblick

This industrial charger reference design uses the LM5023 Quasi-Resonant Flyback controller to implement a 120VAC input design with CVCC output configured by microcontroller PWM control from 10 to 22.5V and output current from 200mA to 2A.

Merkmale
  • Ouput voltage and current independently configured by PWM input
  • >83% efficency above 20W @21.2V output
  • 5V output provided for secondary side micro-controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU783.PDF (463 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRDN6.PDF (140 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDN5.PDF (124 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC996.ZIP (195 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDN4.PDF (207 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5023 — PWM-Controller zu AC/DC-Wandlung im quasiresonanten Strombetrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LM358 — Zwei-Kanal-Operationsverstärker, 30 V, 700 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM317L — Einstellbarer linearer Spannungsregler, 100 mA, 35 V

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP8955 Test Results 24.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos