PMP9353

Altera Cyclone V SoC-Stromversorgungs-Referenzdesign

PMP9353

Designdateien

Überblick

The PMP9353 reference design is a complete power solution for Altera Cyclone V SoC devices. This design uses several LMZ3 series modules , two LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the SoC chip. This design also shows correct power-up sequencing.

Merkmale
  • Provides all the power rails needed to power an Altera Cyclone V SoC
  • Design optimized to support a 12V input
  • Ease of use with integrated LMZ3 series power modules
  • Optimum combination of switching regulators and LDOs provides the best power distrubution tree
  • Supports DDR3 memory device
  • This design is tested and ready to power up an Cyclone V SoC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9353.10 PMP9353.11
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 14.5 14.5
Vout (Nom) (V) 2.5 2.5
Iout (Max) (A) 1 1
Ausgangsleistung (W) 2.5 2.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Linear Regulator Linear Regulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31503Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS512003A Senken/Quell-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2, DDR3, DDR3L und DDR4

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ31506Abwärts-Stromversorgungsmodul, 4,5 bis 15 V, 6 A, im QFN-Gehäuse 9 x 15 x 2,8 mm

Datenblatt: PDF
Sequenzer

LM3880Einfacher Stromversorgungssequenzer, 3 Schienen, mit fester Zeitverzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos