PMP9561

PMP9561

Designdateien

Überblick

This design features the UCC28730 flyback controller in conjunction with the UCC24650 wake-up monitor to provide CV, CC regulated output with ultra-low stand-by power that exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications for average efficiency and 10% load efficiency.  Wake-up signal detection provides fast transient response to large load steps.

Merkmale
  • No-Load Stand-By Power Consumption less than 5 mW
  • Wake-Up Detection for Fast Dynamic Response
  • Primary Side Regulation Eliminates Opto-Coupler
  • Average Efficiency > 83%; exceeds Level VI and CoC Tier 2 specifications, effective 2016
  • 10% efficiency > 80%
  • Resonant Ring Valley Switching Operation for Highest Overall Efficiency
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9561.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 10
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU788.PDF (1109 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRCZ4.PDF (205 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRCZ3.PDF (79 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC914.ZIP (256 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCZ5.PDF (747 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCZ2.PDF (71 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24610 — Sekundärseitiger synchroner Gleichrichtercontroller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC24650 — 200-V-Wake-up-Monitor für schnelle transiente primärseitige Regelung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28730 — Null Stand-by-Stromverbrauch-PSR-Flyback-Controller mit CVCC und Aufweck-Überwachung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534Q5A — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9561 Test Results 16.02.2015
Technischer Artikel Power Tips: In the quest for no standby power, where do we declare victory? PDF | HTML 30.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos