PMP9769

PMP9769

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet eine komplette Power-Management-Lösung für ein eigenständiges Notrufsystem (eCall) in Automobilumgebungen. Der Schaltkreis wird direkt von der Fahrzeugbatterieschiene gespeist. Er übernimmt auch die Verwaltung einer Stützbatterie zur Stromversorgung des eCall-Systems, wenn die Fahrzeugbatterieschiene nicht verfügbar ist. Das beinhaltet ein Leistungszweig-Management, das die verfügbare Stromschiene direkt an vier DC/DC-Wandler leitet, welche die erforderlichen Funktionsblöcke des eCall-Systems versorgen. Die Lösung ist so optimiert, dass sie mit maximalem Wirkungsgrad arbeitet und gleichzeitig von der Stützbatterie gespeist wird.

Merkmale

 

  • Komplette Stromversorgungslösung für ein eCall-Automobilsystem
  • Betriebs-Eingangsspannungsbereich bis zu 40 V
  • Stellt die Versorgungsspannung für alle erforderlichen eCall-Funktionsblöcke bereit
  • Bis zu 87 % Gesamtwirkungsgrad beim Betrieb mit Reserveleistung
  • Bis zu 90 % Gesamtwirkungsgrad im Standby-Modus bei Reserveleistung
  • Alle verwendeten DC/DC-Wandler können mit Schaltfrequenzen über 2 MHz betrieben werden

 

Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP9769.1 PMP9769.2 PMP9769.3 PMP9769.4
Vin (Min) (V) 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 40 40 40 40
Vout (Nom) (V) 3.8 1.8 5 9
Iout (Max) (A) 2 1 1 1
Ausgangsleistung (W) 7.6 1.8 5 9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBF1.PDF (242 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRKC5.PDF (90 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCBS4.ZIP (275 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKC6.PDF (1152 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKC4.PDF (89 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS5421-Q1 — 22-W-Mono-Audioverstärker der Klasse D mit 4,5 bis 18 V und Analog-Eingang für den Automobilbereich

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25071 — Einzelliger linearer 1-A-Li-Ion-Akkulader mit 50 mA LDO

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z610 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z610-R1 — Batterie-Ladestandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1-2 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ28Z620 — Batterie-Ladezustandsmesser mit integrierter Schutzschaltung für Akkupacks mit 1 bis 2 Zellen mit 1,

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331-Q1 — Einzelner Differenzialkomparator für Automobilanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM43603-Q1 — Synchroner 3-A-Abwärts-Spannungswandler, 3,5 bis 36 V, mit Automobilzulassung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61175-Q1 — 3 A, 40 V, Hochspannungsaufwärtswandler mit Soft-Start und programmierbarer Schaltfrequenz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62290-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2,3 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 1A in Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS63020-Q1 — Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16412Q5A — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 16 mOhm

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD25402Q3A — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 8,9 mOhm
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
* Prüfbericht PMP9769 Test Results 13.01.2016
Technischer Artikel A complete low-voltage backup battery solution for eCall systems PDF | HTML 05.03.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos