PROCESSOR-SDK-OMAPL137

PROCESSOR-SDK-OMAPL137

Downloads

Überblick

Das Prozessor-SDK (Software Development Kit) ist eine vereinheitliche Softwareplattform für alle Embedded-Prozessoren von TI. Es ist einfach einzurichten und bringt bereits alle Funktionen für den schnellen Zugriff auf Benchmarks und Demos mit.  Alle Versionen des Prozessor-SDK lassen sich durchgängig mit allen Produkten des umfangreichen Sortiments von TI einsetzen. Dies ermöglicht Entwicklern die bausteinübergreifende, problemlose Wiederverwendung und Migration von Software.  Die Entwicklung skalierbarer Plattformlösungen wird mit dem Prozessor-SDK und den eingebetteten Prozessorlösungen von TI einfacher als je zuvor.

Das Prozessor-SDK für OMAP-L137 enthält Unterstützung für das TI-RTOS-Betriebssystem.

RTOS-Highlights:

  • TI-RTOS-Kernel, ein einfaches Embedded-Echtzeitbetriebssystem für TI-Bausteine
  • Chip-Unterstützungsbibliotheken, Treiber und grundlegende Platinenunterstützungs-Dienstprogramme
  • Optimierte C674x-Algorithmenbibliotheken
  • Das TI-RTOS Prozessor-SDK für PROZESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 hat keine laufende Designunterstützung von TI. Detaillierte Informationen finden Sie in dieser Ankündigung
Merkmale

RTOS-Funktionen:

  • Vollständige Treiberverfügbarkeit
  • Debugging- und Instrumentierungsdienstprogramme
  • Platinenunterstützungspaket
  • Demonstrationen und Beispiele
  • Code Composer Studio™ IDE für die RTOS-Entwicklung
  • Dokumentation

Das Prozessor-SDK ist kostenlos. Es müssen keine Laufzeitlizenzgebühren für Texas Instruments gezahlt werden.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Entwicklungskit (SDK)

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L137 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit
Download-Optionen

PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL137 — TI-RTOS Processor SDK for OMAP-L137 and C6747, C6745, C6743 (No design support from TI available. Refer to Overview- RTOS Highlights for details.)

close
Aktuelle Version
Version: 06.03.00.106
Veröffentlichungsdatum: 19.04.2020

Code Composer Studio IDE for Windows Host

Code Composer Studio IDE for Linux Host

Produkte
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L137 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456 MHz
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit

Dokumentation

Additional software elements not included in SDK

Link to Release Notes for Processor SDK RTOS

Link to Getting Started Guide for Processor SDK RTOS

Link to Developer Guide for Processor SDK RTOS

Software Manifest of Components Inside the SDK

Versionsinformationen

Thank you for your interest in the OMAP-L137/C674x Processor Software Development Kit (SDK) for a real-time operating system (RTOS). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

The SDK includes a real-time multitasking kernel, FAT file system, network communications support, examples, and drivers. The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality. The software components are fully tested to ensure that they work together with TI's Code Composer Studio integrated development environment.

More Information If you'd like more information on all of these choices, please refer to the Processor RTOS SDK Getting Started Guide. For a complete overview of the SDK, please refer to the Processor RTOS SDK Software Developer Guide.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 Fließkomma-Starterkit

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos