PRUCAPE

PRUCAPE

Jetzt bestellen

Überblick

The TI PRU Cape is a BeagleBone Black add-on board that allows users get to know TI’s powerful Programmable Real-Time Unit (PRU) core and basic functionality. The PRU is a low-latency microcontroller subsystem integrated in the Sitara AM335x and AM437x family of devices.  The PRU core is optimized for deterministic, real-time processing, direct access to I/Os and ultra-low-latency requirements.  It includes LEDs and push buttons for GPIO, audio, and a temp sensor.  Together the BeagleBone Black and PRUCAPE are an ideal EVM solution to begin PRU development on the Sitara platform.

Merkmale
  • Temperature sensor monitoring using 1-wire interface
  • LCD Connector for optional character display (not included). Compatible with Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V
  • Audio jack connection output
  • Dual GPIO push button switch
  • LEDs

PRUCAPE

  • Expansion Connector- Connection to BeagleBone / BeagleBone Black
  • UART- Hardware UART to PRU Subsystem
  • Sensors-Temperature sensor monitoring using 1-wire interface
  • LCD- LCD Connector for optional character display (not included). Compatible with Newhaven NHD-0208AZ-RN-YBW-33V
  • Audio-Audio jack connection output
  • GPIO-Dual GPIO push button switch
  • LEDs- Bank of PRU0 & PRU1 LEDs
  • Price (USD) Per Unit- $39.00
  • Version Date- Oct 2014

- BeagleBone Black compatible plug-in board (“cape”)

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM3356 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN AM3357 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN AM3358 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN AM3358-EP — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D, PRU-ICSS, HiRel, CAN AM3359 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN AM4376 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 — Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Legen Sie los

  1. Order the BEAGLEBK:BeagleBone Black Development Board and the PRUCAPE BeagelBone Black PRU expansion card
  2. Download the Processor SDK
  3. Read the PRU Getting Started Guide

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

PRUCAPE — PRUCAPE BeagleBone Black PRU expansion card

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PRUCAPE — PRUCAPE BeagleBone Black PRU expansion card
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
Zertifikat PRUCAPE EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Whitepaper Ensuring real-time predictability (Rev. B) 04.12.2018

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW — PRU-ICSS-Industriesoftware für Sitara™-Prozessoren
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X — Prozessor-SDK für AM335x Sitara-Prozessoren für Linux und TI-RTOS-Support PRU-SWPKG — Softwareunterstützungspaket für programmierbare Echtzeiteinheiten (PRU)

Designtools & Simulation

Berechnungstool
CLOCKTREETOOL — Taktbaum-Tool für Sitara, Automobilanwendungen, Sichtanalytik und digitale Signalprozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos