RF430FRL152HEVM

RF430FRL152HEVM

Jetzt bestellen

Überblick

 

Das RF430FRL152HEVM-Evaluierungsmodul ist eine eigenständige Entwicklungsplattform, die zur Evaluierung der Funktionen und der Leistung des ISO 15693-kompatiblen RF430FRL15xH NFC-Sensortransponders verwendet werden kann. Die Evaluierungsplatine kann mit einer Batterie, über USB oder durch Energiegewinnung aus dem RF-Feld eines in der Nähe befindlichen NFC-fähigen Lesegeräts oder Smartphones betrieben werden. Der Baustein verfügt über integrierten Anwendungscode im ROM, der die Funkkommunikation und Sensormesswerte verwaltet und ein Höchstmaß an Konfigurationsmöglichkeiten bietet. Entwickler können Abtastraten, Mess-Schwellenwerte und Alarme konfigurieren. Der universelle nichtflüchtige Speicher (FRAM) mit 2 KB ermöglicht die Speicherung von Daten sowie die Erweiterung und Anpassung des Anwendungscodes. Für weitere Erweiterungen ist die Evaluierungsplatine mit einer Reihe von BoosterPacks aus dem kostengünstigen LaunchPad Rapid-Prototyping-Ökosystem von TI kompatibel, z. B. mit dem Sensor Hub BoosterPack, das Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Sensoren bietet.

Das Evaluierungsmodul kann verwendet werden, um den NFC-Sensortransponder für eine Vielzahl von Anwendungen wie etwa Wearables und Gesundheits- und Fitnesspflaster zu testen. 

 

Merkmale
 
  • Drahtlose Kommunikation über die ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 konforme NFC/RFID-Schnittstelle
  • Stromversorgung über RF-Feld, USB oder 1,5-V-Batterie
  • Integrierte programmierbare 16-Bit-MSP430™-CPU mit extrem geringem Stromverbrauch
  • Im ROM eingebetteter Anwendungscode verwaltet RF-Kommunikation und Sensormesswerte
  • Ein universeller nichtflüchtiger Speicher (FRAM) mit 2 KB ermöglicht die Speicherung von Daten sowie die Erweiterung und Anpassung des Anwendungscodes
  • On-Board-Thermistor und Lichtsensor, angeschlossen an den 14-Bit-Sigma-Delta-ADC und Anschlussmöglichkeit für weitere analoge Sensoren
  • I2C/SPI-Schnittstelle konfigurierbar als Master oder Slave zur Unterstützung digitaler Sensoren oder zum Anschluss der Karte an ein Host-System
  • Zwei 10-polige Stiftleisten bieten eine Standardschnittstelle zu BoosterPacks und Launchpads
  • Integrierte Antenne oder optionaler Anschluss einer externen Antenne

  • RF430FRL152HEVM

Weitere Drahtlosprodukte
RF430FRL152H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, SPI-/I2C-Schnittstelle, Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL153H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, mit Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL154H — NFC ISO15693 Sensor-Transponder mit SPI/I2C-Schnittstelle
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Eingeschränkte Designunterstützung von TI verfügbar

Bestehende Projekte, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Falls verfügbar, finden Sie auf dieser Seite entsprechende Sicherheitshinweise, Tools und Software. Bestehende Designs, in denen dieses Produkt zum Einsatz kommt, haben eine eingeschränkte Designunterstützung von TI. Fordern Sie eingeschränkte Designunterstützung in den TI E2E-Supportforen™ an.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H – Referenzdesign für NFC-Temperatur und -Lichtsensor
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RF430FRLSENSE — RF430FRL152H – Referenzdesign für NFC-Temperatur und -Lichtsensor
Firmware

SLAC691 — RF430FRL152H Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
RF430FRL152H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, SPI-/I2C-Schnittstelle, Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL153H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, mit Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL154H — NFC ISO15693 Sensor-Transponder mit SPI/I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

SLAC691 — RF430FRL152H Firmware

close
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2017
Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
RF430FRL152H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, SPI-/I2C-Schnittstelle, Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL153H — Sensor-Transponder, NFC ISO15693, mit Sigma-Delta-ADC (14 Bit) RF430FRL154H — NFC ISO15693 Sensor-Transponder mit SPI/I2C-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac691 or www.ti.com/lit/xx/slac691f/slac691f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC691. Please update any bookmarks accordingly.
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC692 — RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

SLAC692 — RF430FRL152HEVM GUI Windows Installer

close
Version: 01.00.00.0C
Veröffentlichungsdatum: 30.06.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac692 or www.ti.com/lit/xx/slac692c/slac692c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC692. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 03.07.2018
Zertifikat RF430FRL152HEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch RF430FRL15xH Firmware User's Guide (Rev. B) 28.06.2017
Whitepaper Near Field Communication (Rev. B) 18.03.2016
Anwendungshinweis RF430FRL15xH NFC ISO 15693 Sensor Transponder Practical Antenna Design (Rev. A) 16.07.2015
Whitepaper Bio-patch Solutions for health and fitness (Rev. A) 09.12.2014
Whitepaper Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch 01.12.2014

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Hardware-Programmiertool
MSP-FET — MSP MCU-Programmiermodul und -Debugger

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung ENERGYTRACE — EnergyTrace-Technologie IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench ULPADVISOR — ULP (Ultra-Low Power) Advisor

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos