TIDM-RF430FRLSENSE

TIDM-RF430FRLSENSE

Designdateien

Überblick

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be operated with a battery for data logging into FRAM or without a battery utilizing energy harvested from the RF field.

Merkmale
  • NFC type 5(ISO 15693) Transponder Platform
  • Operates with power from RF field or 1.5V battery to enable sensor measurements
  • 2kB user programmable FRAM memory for data logging and/or application code
  • Boosterpack headers available to interface additional sensors or MCU
  • On board antenna or options for custom external antenna
  • This design has been tested and  includes an application report, schematic/PCB design files and software(https://www.ti.com/lit/zip/slac692)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDREX1.PDF (201 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREX2.ZIP (120 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAB9.ZIP (201 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREX0.PDF (88 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

PCA93062-Bit, bidirektionaler 400 kHz I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AUC1G04Einzelner 0,8-V- bis 2,7-V-Hochgeschwindigkeitswechselrichter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS722Low-Dropout-Spannungsregler mit 50 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G1252-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430FRL152HSensor-Transponder, NFC ISO15693, SPI-/I2C-Schnittstelle, Sigma-Delta-ADC (14 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430FRL153HSensor-Transponder, NFC ISO15693, mit Sigma-Delta-ADC (14 Bit)

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430FRL154HNFC ISO15693 Sensor-Transponder mit SPI/I2C-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

RF430FRL152HEVM — Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

This reference design provides a platform to evaluate the RF430FRL152H NFC Sensor Interface Transponder.  Directly out of the box, thermistor and photo transistor measurements can be communicated to an NFC enabled smart phone or other NFC/RFID Reader device.  This reference design can be (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H – Referenzdesign für NFC-Temperatur und -Lichtsensor
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RF430FRL152HEVM Evaluierungsmodul für NFC-Sensortransponder gemäß ISO 15693

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RF430FRLSENSE RF430FRL152H – Referenzdesign für NFC-Temperatur und -Lichtsensor

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide RF430FRL152HEVM User's Guide (Rev. C) 03.07.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos