RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD

RFSTAR-3P-CC2640R2-BLE-MOD

Jetzt bestellen

Überblick

RF-STAR von TI gibt es bereits seit mehr als einem Jahrzehnt als 3P IDH für drahtlose Verbindungsmodule und dient der Bereitstellung einer breiten Palette von drahtlosen Modulen und Lösungen auf der Basis von TI-Produkten, darunter BLE, Matter, ZigBee, Thread, Wi-Fi, Sub-1G und Wi-SUN.
RF-BM-4044Bx sind Bluetooth® 5,1 Low Energy-Module auf der Basis des TI CC2640R2F SoC, die für die drahtlose Kommunikation mit geringem Stromverbrauch und fortschrittliche Sensoranwendungen konzipiert sind. Zu den Einsatzgebieten zählen Gebäudesicherheitssysteme, HLK, Bestandsverfolgung und medizinische Geräte.
RF-BM-4044B2 ist die hochleistungsfähige Onboard-PCB-Antenne und die RF-BM-4044B3 ist mit einem IPEX-Anschluss für die möglichen externen Antennen ausgestattet. Sie sind P2P-kompatibel. RF-BM-4044B3 (Chip-Antenne) BLE-Modul mit einer kompakten Größe von 8 mm x 8 mm. Die kleinste Größe ist die perfekte Lösung für einige Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Abmessungen und einem geringen Übertragungsbereich. 
Alle RF-STAR-Module sind mit dem transparenten UART-Übertragungsprotokoll integriert, um entweder die Master-oder die Slave-Rolle zu unterstützen. Die einsatzbereiten und umfangreichen Master-Slave-UART-Funktionen unterstützen das Produkt dabei, reibungslos und stabil zu arbeiten, einschließlich OTA, selbstdefiniertem Service- und Broadcast-UUID, hoher Übertragungsrate und so weiter. Die umfangreichen AT-Befehle und Zertifizierungen ermöglichen es den Kunden, die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Veröffentlichungszeit des Endprodukts zu verkürzen.
Alle RF-BM-4044Bx-Module werden mit der Entwicklungsplatine geliefert, um einen schnellen Start zu ermöglichen. 

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash CC2640R2F — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller-ARM®-Cortex®-M3+, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy 5.1 mit 128 k
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entwicklungskit

RFSTAR-RF-BM-4044B2 — CC2640R2F-Modul für Bluetooth® Low Energy, PCB-Antennenversion

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-BM-4044B2 — CC2640R2F-Modul für Bluetooth® Low Energy, PCB-Antennenversion

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RFSTAR-RF-BM-4044B3 — Bluetooth® Low Energy-Modul CC2640R2F IPEX, externe Antenne

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-BM-4044B3 — Bluetooth® Low Energy-Modul CC2640R2F IPEX, externe Antenne

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Entwicklungskit

RFSTAR-RF-BM-4044B4 — CC2640R2F-Modul für Bluetooth® Low Energy, Antennenversion

Unterstützte Produkte und Hardware

RFSTAR-RF-BM-4044B4 — CC2640R2F-Modul für Bluetooth® Low Energy, Antennenversion

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an Shenzhen RF-star Technology Co., Ltd..

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.