RS485-HF-DPLX-EVM

RS485-HF-DPLX-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das RS-485 Halbduplex-Evaluierungsmodul (EVM) hilft Designern bei der Evaluierung der Bausteinleistung und unterstützt die schnelle Entwicklung und Analyse von Datenübertragungssystemen unter Verwendung der Halbduplex-Transceiver SN65HVD1x, SN65HVD2x, SN65HVD7x, SN65HVD8x und SN65HVD96. Die EVM-Platine wird ohne aufgelöteten RS-485-Baustein geliefert. Benutzer können kostenlose Muster bestellen oder einen der RS-485-Halbduplex-Bausteine von TI zu Evaluierungszwecken erwerben. Eine vollständige Liste der kompatiblen Bausteine finden Sie im EVM-Benutzerhandbuch.

Merkmale

Mit dem EVM können Sie die RS-485-Produktfamilie von TI schnell, einfach und genau evaluieren.

Hardware:
  • RS-485 Halbduplex-EVM-PWB
  • Schraubbare SMA-Buchsen und Bergstik-Stiftleisten dienen als E/A-Verbindungen
  • Bananenbuchsen dienen als DC-Eingangsklemmen
RS-485- & RS-422-Transceiver
SN65176B Differenzieller Bus-Transceiver SN65HVD05 Leistungsstarker RS-485-Transceiver SN65HVD06 Leistungsstarker RS-485-Transceiver SN65HVD07 Leistungsstarker RS-485-Transceiver SN65HVD08 RS-485 Transceiver, 3,3/5 V SN65HVD10 RS-485-Transceiver, 3,3 V halbduplex, 32 Mbit/s SN65HVD11 Differenzieller Transceiver, 3,3 V SN65HVD1176 Transceiver für PROFIBUS RS-485 SN65HVD12 Differenzieller Transceiver, 3,3 V SN65HVD1780 Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, 70 V SN65HVD1780-Q1 Fehlergeschützte RS-485-Transceiver für die Automobilindustrie, Betrieb mit 3,3 bis 5 V SN65HVD1781 Fehlergeschützte RS-485-Transceiver, 70 V SN65HVD1782 Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, 30 V SN65HVD1782-Q1 Fehlergeschützte RS-485-Transceiver für die Automobilindustrie, Betrieb mit 3,3 bis 5 V SN65HVD1785 Fehlergeschützter RS-485, 70 V, mit Gleichtakt-20 bis +25 SN65HVD1786 Fehlergeschützter RS-485, 70 V, mit Gleichtakt-20 bis +25 SN65HVD1787 Fehlergeschützter RS-485, 30 V, mit Gleichtakt-20 bis +25 SN65HVD1794 Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, 70 V, mit Kabelumkehr SN65HVD20 Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver SN65HVD21 Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver SN65HVD22 Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver SN65HVD23 Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver SN65HVD24 Erweiterter Gleichtakt-RS-485-Transceiver SN65HVD3082E Halbduplex-RS-485-Transceiver SN65HVD3085E Energieeffizienter RS-485-Transceiver, halbduplex SN65HVD3088E RS-485-Transceiver, halbduplex, energieeffizient SN65HVD485E Halbduplex-RS-485-Transceiver SN65HVD72 RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s SN65HVD75 RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s SN65HVD78 RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s SN65HVD82 RS-485-Stromversorgung, 5 V, mit ESD-Schutz gemäß IEC SN65HVD888 RS-485-Transceiver mit Bus-Polarität und IEC-ESD-Schutz SN65LBC176 Differenzieller Bus-Transceiver SN65LBC176A Differenzielle Bus-Transceiver SN65LBC182 Halbduplex-Transceiver, 15 kV ESD, 1/4 UL SN888C RS-485-Transceiver mit Bus-Polarität und IEC-ESD-Schutz THVD1330 Halbduplex-RS485-Transceiver mit 32 Mbit/s, 3,3 V, mit IEC-ESD-Schutz THVD1400 RS-485-Transceiver in platzsparendem Gehäuse mit ±12-kV-IEC-ESD, 3,3 V bis 5 V, 500 kbit/s THVD1406 Halbduplex-RS-485-Transceiver, 3,3 V bis 5 V, 500 MBit/s, mit auto-Richtungsführung ± 12-KV-ESD-S THVD1410 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz THVD1419 RS-485-Transceiver, 3,3 bis 5 V, mit Überspannungsschutz THVD1420 RS-485-Transceiver, 3,3 bis 5 V, in einem platzsparenden Gehäuse mit ±12-kV-IEC-ESD-Schutz, 12 Mb THVD1426 Halbduplex-RS-485-Transceiver, 3,3 V bis 5 V, 12 MBit/s, mit auto-Richtungsführung ± 12-KV-ESD-Sc THVD1428 RS-485-Transceiver, 3,3 bis 5 V, mit Überspannungsschutz THVD1429 RS-485-Transceiver, 3,3 bis 5 V, mit Überspannungsschutz THVD1439 RS-485-Transceiver, 3,3 V bis 5 V, 250 KBit/s, mit integriertem 4-kV-IEC-Überspannungsschutz und IEC THVD1439V RS-485-Transceiver, 3,3 V bis 5 V, 250 KBit/s, mit integriertem 4-KV-IEC-Überspannungsschutz THVD1449 RS-485-Transceiver, 3,3 V bis 5 V, 12 MBit/s, mit integriertem 4-kV-IEC-Überspannungsschutz und IEC THVD1449V RS-485-Transceiver, 12 MBit/s, mit integriertem 4-KV-IEC-Überspannungsschutz und E/A-Unterstützung f THVD1450 3,3-V- bis 5-V-RS-485-Transceiver mit ±18-kV-IEC-ESD-Schutz THVD1500 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 500 Kbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC THVD1505 RS-485-Transceiver mit Bus-Polaritätskorrektur und ESD-Schutz gemäß IEC THVD1520 5 V-RS-485-Transceiver mit bis zu 10 Mbit/s und ±8 kV-ESD-Schutz gemäß IEC THVD2410 Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, ±70 V Fehlerschutz, 3,3 V bis 5 V, mit IEC ESD THVD2450 Fehlergeschützter RS-485-Transceiver, ±70 V Fehlerschutz, 3,3 V bis 5 V, mit IEC ESD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485-Halbduplex-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A TIDA-010055 Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule TIDEP-0101 Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

RS485-HF-DPLX-EVM RS-485-Halbduplex-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A TIDA-010055 Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule TIDEP-0101 Tamagawa-Encoder-Schnittstellenprotokoll auf AM437x – Referenzdesign
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
* EVM User's guide RS-485 Half-Duplex EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 01.09.2021
Zertifikat RS485-HF-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos