SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

Downloads

Überblick

OMAP-L138 C6000 DSP+ARM® processor and TMS320C6748 digital signal processor (DSP) product families offer secure-boot enabled devices which add protection of encrypted application code on the external flash devices and the ability to upgrade boot code and application code remotely while allowing the boot to remain secure. This software package provides the documentation and software development tools for the secure devices to generate the encrypted boot images that can be loaded and run on the secure devices.

Merkmale

The secure development tools currently support secure boot enabled OMAP-L138 C6000 processors and TMS320C6748 DSPs.

What's Included:

  • Secure User's Guide - Overview of security feature, and security software API.
  • Secure Bootloader Application Note - Describes various boot mechanisms supported by this secure bootloader read-only memory (ROM) image.
  • Secure signing and flashing tools - Boot module encryption tool, secure AIS boot image generation tool, and an example flashing tool.


You Also Need:

  • For OMAP-L138 C6000DSP+ARM processor and C6748 DSP secure device development, the final boot image will be generated using the flashing utilities included in this SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 package.
  • The user application will be generated using the Linux Software Development Kits (SDKs) listed under Related Software below.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 — Basic Secure Boot Development Tools for OMAP-L138 / C6748

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6748 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, SATA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L138 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz
Download-Optionen

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 — Basic Secure Boot Development Tools for OMAP-L138 / C6748

close
Aktuelle Version
Version: 1.02
Veröffentlichungsdatum: 30.01.2011

Generic Secure User Guide and Software Utilities

SHA-256-Prüfsumme
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C6748 — C674x Fließkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – 456MHz, SATA
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
OMAP-L138 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz

Versionsinformationen

omapl13x_c674x_generic_secure

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
BIOSSW-C6748 — TMS320C6748 SYS/BIOS Software Development Kit (SDK) LINUXSDK-OMAPL138 — Linux Software Development Kit (SDK) für OMAP-L138-Prozessoren

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos