SEGGER

SEGGER Hardware- und Software-Entwicklungstools für Embedded-Systeme

SEGGER

Von: SEGGER
Downloads

Überblick

SEGGER bietet Hardware- und Software-Entwicklungstools, welche die Programmierung und das Debugging von integrierten Anwendungen auf Basis des SimpleLink™ MCU-Portfolios unterstützen. SEGGER bietet auch eine vollständige Toolchain mit Debugger und GCC C/C++ Compiler für die SimpleLink MCU-Softwareentwicklung. Eine umfangreiche Sammlung von integrierten Software-Stacks bietet zusätzlich zu einem Echtzeit-Betriebssystem (Real Time Operating System, RTOS) vollständige Unterstützung für SimpleLink MSP432™ -Mikrocontroller.

  1. Debug-Tastköpfe: J-Link und J-Trace
Die J-Link-Debug-Tastköpfe von SEGGER sind die derzeit am weitesten verbreiteten Debug-Tastköpfe. Sie bringen diese Erfahrung in ihre Unterstützung des SimpleLink-MCU-Portfolios ein.

Mit bis zu 3 MBytes/s Downloadgeschwindigkeit auf RAM und rekordbrechenden Flashloadern sowie der Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Haltepunkten im Flash-Speicher einer MCU festzulegen, optimieren die J-Link-Debug-Tastköpfe Ihre Debugging- und Flash-Programmiererfahrung.

Tatsächlich bietet die Kombination von SEGGER J-Link und SimpleLink MCU die schnellste Flash-Download-Option in der Branche. Dies bedeutet eine schnellere Programmierung neuer SimpleLink-MCU-Bausteine für Ihre Produktionslinie.

J-Link unterstützt eine breite Palette gängiger integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs), wie z. B.:
  • Code Composer Studio™ (CCS) unter Windows®, macOS und Linux®
  • IAR Embedded Workbench für ARM® (EWARM)
  • Keil MDK-ARM (µVision)
Merkmale:
  • Der De-facto-Standard-ARM-Debug-Tastkopf (mehr als 400.000 Stück verkauft)
  • Bis zu 3 MByte/s Downloadgeschwindigkeit
  • Plattformübergreifende Unterstützung (Microsoft Windows, Linux, macOS)
  • Keine Gebühren für Firmware-Aktualisierungen
  • Produktions-Flash-Programmiersoftware (J-Flash) verfügbar
  • Keine Stromversorgung erforderlich, Stromversorgung über USB
  • Unterstützt mehrere Zielschnittstellen (JTAG, SWD) 
  1. SEGGER Embedded Studio-IDE

Embedded Studio ist eine vollständige C/C++ IDE zum Erstellen und Debuggen von integrierten Anwendungen für SimpleLink MSP432-Mikrocontroller. Embedded Studio kann ohne Einschränkung frei für Evaluierungs- und gemeinnützige Bildungszwecke verwendet werden.

Merkmale

  • Integrierte Entwicklungsumgebung mit Projektverwaltungstools und Editor
  • Vorgefertigter C/C++ Compiler, GCC und LLVM enthalten
  • Lizenzfreie C-Bibliothek für integrierte Systeme
  • Funktionsreicher Debugger mit nahtloser J-Link-Integration und der schnellsten Flash-Download-Option, die in der Branche für SimpleLink MSP432-MCUs verfügbar ist
  • RTOS Awareness Plug-ins für embOS und FreeRTOS
  • Externe Toolchain-Unterstützung – Project Importer für IAR/Keil
  • Unterstützung für Windows, macOS und Linux 
  1. Produktionsprogrammierer

Die SEGGER Produktions-Programmierer unterstützen die Programmierung des SimpleLink MCU-Portfolios über JTAG/SWD und bieten die branchenweit schnellste Flash-Download-Option. Diese Produktionsprogrammierer wurden für die Programmierung von Flash-Zielen mit der J-Flash-Software oder als eigenständige Software entwickelt. Sie können auch als J-Link-Debug-Tastköpfe verwendet werden.

Merkmale

  • Eigenständiger JTAG/SWD-Programmierer
  • USB-, Ethernet- oder RS232-Anschluss
  • Unterstützt interne und externe Flash-Bausteine
  • Keine Gebühren für Firmware-Aktualisierungen
  • Unterstützung für Windows, macOS und Linux 
  1. RTOS und Middleware Embedded Software

SEGGER unterstützt SimpleLink MSP432-MCUs mit Echtzeitbetriebssystemen (Real-Time Operating Systems, RTOS) und integrierter Middleware-Software. Diese Softwarebibliotheken wurden für hohe Leistung bei geringem Platzbedarf entwickelt. Diese Produkte sind:

  • emOS RTOS
  • emWin (Grafiksoftware und GUI)
  • emFile (Dateisystem)
  • emSecure (Digital Signature Suite)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Software-Programmiertool

SEGGER-FLASHER Production Programmers provided by SEGGER

Unterstützte Produkte und Hardware

SEGGER-FLASHER Production Programmers provided by SEGGER

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Betriebssystem (BS)

SEGGER-EMBEDDEDSW RTOS and Middleware provided by SEGGER

Unterstützte Produkte und Hardware

SEGGER-EMBEDDEDSW RTOS and Middleware provided by SEGGER

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Boost your SimpleLink MCU development with the Open On-Chip Debugger PDF | HTML 11.04.2018
Technischer Artikel Rapidly scale your connected solutions with the new SimpleLink™ MCU platform PDF | HTML 15.03.2017
Weitere Dokumente TI Code Composer Studio; Segger: The Embedded Expert 14.12.2016
Technischer Artikel How to use ARM® Keil® RTX with MSP432 MCUs PDF | HTML 09.06.2015

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ IAR-KICKSTART IAR Embedded Workbench MSPKEIL ARM® Keil® MDK
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-MSP432-SDK SimpleLink MSP432-Software Development Kit (SDK)

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Software keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Support zu erhalten, wenden Sie sich an SEGGER.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.