SEGGER

SEGGER offers J-Link debug/trace probes, production flash programmers, RTOS and development tools

TI preferred partner

SEGGER has over thirty years of experience in embedded systems, producing cutting-edge real-time operating system (RTOS) and software libraries, and offering a full set of hardware tools (for development and production) and software tools.

Thier motto is: "It simply works". This reflects in our products which are professional and easy-to-use in a complex highly-technical industry. Embedded systems are a growing part of everyday life and those at SEGGER are passionate about being a part of it.

Low-power MCUs
MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F280036-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280036C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280037-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz, 256-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD für die Automobil TMS320F280037C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN- TMS320F280038-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280038C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280039-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD für die Auto TMS320F280048-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs TMS320F280048C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, Inst TMS320F28026-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 32 KB Flash TMS320F28027-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28027F-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC TMS320F28384S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash TMS320F28386S-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit Connectivity Manager, 1x C28x + CLA CPU, 1 MB Flash

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F280034-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280040C-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN TMS320F28022-Q1 C2000™-MCU für die Automobilindustrie, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash-Speicher, 8 PWM TMS320F28023-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28335-Q1 C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash-Speicher, EMIF, 12b-ADC

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
F28E120SB C2000™-32-Bit-MCU mit 160 MHz, 64 kB Flash, FPU, PGA F28E120SC C2000™ 32-Bit-MCU mit 160 MHz, 128 KB Flash, FPU, PGA TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F280023C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash, CLB TMS320F280025 C2000™-32-Bit-MCU mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 kB Flash TMS320F280025C C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB TMS320F28026F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 32 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28027F C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28031 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28032 C2000™ 32 Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC TMS320F28033 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash, 4,6 MSPS ADC, CLA TMS320F28034 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 128 KB Flash TMS320F28062F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068F C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28068M C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28069F C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-FOC TMS320F28069M C2000™ 32-bit MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 256 KB Flash, InstaSPIN-MOTION TMS320F28384S C2000™ 32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0-MB-Flash, FPU64, Ethernet TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F280021 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 32 KB Flash TMS320F280023 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 64 KB Flash TMS320F280033 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 128 KB Flash, FPU, TMU, AES und CAN-FD TMS320F280034 C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 128 KB Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037 C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280037C C2000™ 32-Bit-MCU 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280039 C2000™ 32-Bit-MCU, 120-MHz-, 384-KB-Flashspeicher, FPU, TMU mit CLA, AES und CAN-FD TMS320F280039C C2000™ 32-Bit-MCU, 120 MHz, 384 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES und CAN-FD TMS320F280041 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280041C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 128 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM TMS320F280045 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash, PGAs, SDFM TMS320F280049 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, PGAs, SDFM TMS320F280049C C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MHz, FPU, TMU, 256 KB Flash-Speicher, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDF TMS320F28020 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 40 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28021 C2000™ 32-Bit-MCU mit 40 MHz, 64 KB Flash TMS320F28022 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 50 MHz, 32 KB Flash, 8 PWM TMS320F28023 C2000™ 32-Bit-MCU mit 50 MHz, 64 KB Flash TMS320F28026 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32-kb-Flash TMS320F28027 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash TMS320F28030 C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 32 kb Flash, 2 MSPS ADC TMS320F28035 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA TMS320F28062 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 52 KB RAM TMS320F28063 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 128 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28064 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 90 MHz, FPU, VCU, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28065 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, CLA, 128 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28066 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 68 KB RAM TMS320F28067 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, 256 KB Flash, 100 KB RAM TMS320F28069 C2000™ 32-bit-MCU mit 90 MHz, FPU, VCU, 256 KB Flash, CLA TMS320F28332 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 100 MIPS, FPU, 128 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28334 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 256 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28335 C2000™-MCU, 32 Bit, mit 150 MIPS, FPU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC TMS320F28386S C2000™-32-Bit-MCU mit Konnektivitätsmanager, 1x C28x+CLA CPU, 1,0 MB Flash, FPU64, CLB, Ethernet TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Debug-Tastkopf
  • Hardware-Programmiertool
  • IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Unterstützte Regionen
  • Afrika
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • 101 Suffolk Lane
  • Gardner, Massachusetts, 01440
  • United States of America

Ressourcen

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

SEGGR-3P-EMSTUDIO — SEGGER Embedded Studio integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)

Embedded Studio ist eine vollständige C/C++ IDE zum Erstellen und Debuggen von integrierten Anwendungen für Mikrocontroller von TI. Embedded Studio kann ohne Einschränkung frei für Evaluierungs- und gemeinnützige Bildungszwecke verwendet werden.

Debug-Tastkopf

SEGGR-3P-J-LINK — SEGGER-J-Link-Produktfamilie von Debugging-Sonden

Die J-Links von SEGGER sind eine branchenführende Reihe von Debugging-Sonden für die Entwicklung von Embedded-Systemen. J-Links sind bekannt für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit und sind zu den Tools der Wahl für Entwickler in aller Welt geworden. Seit über (...)

Debug-Tastkopf

SEGGR-3P-J-TRACE — SEGGER-J-Trace-Produktfamilie von Streaming-Trace-Sonden

J-Trace von SEGGER ist eine professionelle Streaming-Trace-Sonde mit zahlreichen Funktionen, die auf die Debugging-Anforderungen von Embedded-Entwicklern zugeschnitten sind und die bestmögliche Tracing-Erfahrung bieten. Mit J-Trace-Funktionen wie unbegrenzter Streaming-Trace, Live-Code-Profiling (...)

Hardware-Programmiertool

SEGGR-3P-FLASHER — SEGGER Flasher für Massenfertigung und Gang-Programmierung in großen Stückzahlen

SEGGER Flashers sind eine professionelle Reihe von In-Circuit-Programmierern (ICP), die für den Einsatz in Serviceumgebungen, Prototypenprogrammierung und Massenproduktion entwickelt wurden. Sie können nichtflüchtigen Flash-Speicher in Mikrocontrollern, System-on-Chip (SoCs) und externen (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.