SEGGR-3P-J-LINK

SEGGR-3P-J-LINK

Von: SEGGER
Jetzt bestellen

Überblick

Die J-Links von SEGGER sind eine branchenführende Reihe von Debugging-Sonden für die Entwicklung von Embedded-Systemen. J-Links sind bekannt für ihre außergewöhnliche Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit und sind zu den Tools der Wahl für Entwickler in aller Welt geworden. Seit über zwei Jahrzehnten sind diese Sonden für Effizienz bei Debugging, Programmierung und Leistungsanalysen in einer Vielzahl von Embedded-Anwendungen und Branchen unerlässlich.

J-Link-Debugging-Sonden sind die bevorzugte Lösung für die Optimierung des Debugging- und Flash-Programmiererlebnisses. Benutzer profitieren von überragenden Flash-Loadern, RAM-Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 4 MB/s und der Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Haltepunkten in Mikrocontroller-Flash-Speichern festzulegen. Diese Kombination aus Geschwindigkeit, Flexibilität und Zuverlässigkeit macht J-Link von SEGGER zu einem unverzichtbaren Werkzeug für alle, die mit Embedded-Systemen arbeiten.

Eine Liste der von zahlreichen J-Link unterstützten TI-MCUs finden Sie unter:
https://www.segger.com/supported-devices/ti 

Merkmale
  • Extrem schnelle Flash-Programmierung und RAM-Downloadgeschwindigkeiten
  • Unbegrenzte Haltepunkte im Flash-Speicher (J-Link PLUS und höher)
  • RTT-Technologie (Real-Time Transfer) für erweiterte Debugging-Informationen
  • Integrierte Funktionalität für virtuellen COM-Port (VCOM)
  • Unterstützt eine Vielzahl von TI-MCUs
  • Nutzung von SEGGER Ozone Debugger enthalten (J-Link PLUS und höher)
Low-power MCUs
MSPM0L1117 — 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L2228 — 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0H3216 — Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Fotos mit freundlicher Genehmigung von SEGGER

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Debug-Tastkopf

J-Link BASE Compact (8.19.00) — Debugging-Sonde der Einstiegsklasse (Compact-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link PLUS Classic (8.08.28) — Debugging-Sonde der Einstiegsklasse mit zusätzlichen Funktionen (Classic-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link PLUS Compact (8.19.28) — Debugging-Sonde der Einstiegsklasse mit zusätzlichen Funktionen (Compact-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link PRO (8.12.00) — Die ultraschnelle Debugging-Sonde mit Ethernet

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link PRO PoE (8.12.28) — Die spezialisierte High-End-Debugging-Sonde für Testfarmen

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link ULTRA+ (8.16.28) — Die ultraschnelle Debugging-Sonde

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J-Link WiFi (8.14.28) — Die Debugging-Sonde mit WLAN-/WiFi-Schnittstelle

Unterstützte Produkte und Hardware
Debug-Tastkopf

J‑Link BASE Classic (8.08.00) — Debugging-Sonde der Einstiegsklasse (Classic-Gehäuse)

Unterstützte Produkte und Hardware
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SEGGER.

Videos

Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.