SENSOREVAL

SENSOREVAL

Downloads

Überblick

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for the following:
    • USB Evaluation Boards (except for the LM93)
    • Intel ICHx interface (except for the ADCS9888, LM32, LM40, LM41, LM71, LM95010, and LM95071)
    • "No hardware" mode to run the software without any hardware
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Support-Software

SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Controller für thermische Lüfter
LM63 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung LM64 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung und 5 GPIOs LM93 — 2 Remote-Temperatursensoren, 1 lokaler Temperatursensor mit Hardwareüberwacher und 16 Stromversorgun LM96000 — Hardware-Überwachung mit Lüftersteuerung und 6-Volt-Versorgungsspannungsüberwachung LM96080 — 1 lokaler Temperatursensor mit Lüftergeschwindigkeit und Stromversorgung Spannungsüberwachung LM96163 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Beta-Kompensation und Lüftersteuerung
Digitale Temperatursensoren
LM71 — Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1,5°C) LM71-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±1,5 °C, mit SPI-Schnittstelle LM73 — Temperatursensor (±1°C) mit I2C/SMBus-Schnittstelle LM75A — Industriestandard-Temperatursensor, 2 C, I2C/SMBus-Schnittstelle LM86 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 C Abweichung mit SMBus-Schnittstelle LM89 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 C Abweichung mit SMBus-Schnittstelle und 2 Adressen fü LM90 — Remote und lokaler Temperatursensor mit SMBus-Schnittstelle LM95010 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit SensorPath-Schnittstelle LM95071 — Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1°C) LM95172-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±1°C, mit Temperaturbereich bis 200 °C und SPI-Schnittstelle LM95214 — Vierfacher remote und lokaler Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit SMBus-Schnittstelle LM95221 — Remote- und lokaler Dual-Temperatursensor (± 3 °C), Betakompensation, SMBus, I2C-Schnittstelle LM95231 — Zweifacher Remote- und lokaler Temperatursensor mit TruTherm-Technologie und SMBus-Schnittstelle LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu LM95234 — Vierfacher remote und lokaler Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit TruTherm-Technologie Und SMBus- LM95235 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 °C Abweichung sowie SMBus, Beta-Kompensation für 65 LM95235-Q1 — Remote und lokaler Temperatursensor, Automotive Grade, ±2 °C, mit TruTherm-Technologie und SMBus LM95241 — Remote- und lokaler Dual-Temperatursensor (± 1,25 °C), Betakompensation, SMBus, I2C-Schnittstelle LM95245 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 °C Abweichung sowie SMBus, Beta-Kompensation für 45 LM99 — Remote- und lokaler Temperatursensor mit TruTherm-Technologie und SMBus-Schnittstelle
Präzisions-ADCs
ADC128D818 — Delta-Sigma-ADC mit 12 Bit, 82 SPS, 8 Kanälen, Temperatursensor, INT/EXT-Spannungsreferenz und I2C-S
Download-Optionen

SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.02.2012
Produkte
Controller für thermische Lüfter
LM63 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung LM64 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Lüftersteuerung und 5 GPIOs LM93 — 2 Remote-Temperatursensoren, 1 lokaler Temperatursensor mit Hardwareüberwacher und 16 Stromversorgun LM96000 — Hardware-Überwachung mit Lüftersteuerung und 6-Volt-Versorgungsspannungsüberwachung LM96080 — 1 lokaler Temperatursensor mit Lüftergeschwindigkeit und Stromversorgung Spannungsüberwachung LM96163 — 1 Remote- und lokaler Temperatursensor mit Beta-Kompensation und Lüftersteuerung
Digitale Temperatursensoren
LM71 — Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1,5°C) LM71-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±1,5 °C, mit SPI-Schnittstelle LM73 — Temperatursensor (±1°C) mit I2C/SMBus-Schnittstelle LM75A — Industriestandard-Temperatursensor, 2 C, I2C/SMBus-Schnittstelle LM86 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 C Abweichung mit SMBus-Schnittstelle LM89 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 C Abweichung mit SMBus-Schnittstelle und 2 Adressen fü LM90 — Remote und lokaler Temperatursensor mit SMBus-Schnittstelle LM95010 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit SensorPath-Schnittstelle LM95071 — Temperatursensor mit SPI-Schnittstelle (±1°C) LM95172-Q1 — Temperatursensor, Automotive Grade, ±1°C, mit Temperaturbereich bis 200 °C und SPI-Schnittstelle LM95214 — Vierfacher remote und lokaler Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit SMBus-Schnittstelle LM95221 — Remote- und lokaler Dual-Temperatursensor (± 3 °C), Betakompensation, SMBus, I2C-Schnittstelle LM95231 — Zweifacher Remote- und lokaler Temperatursensor mit TruTherm-Technologie und SMBus-Schnittstelle LM95233 — Zweifacher remote und lokaler Temperatursensor mit ±2 C Abweichung mit TruTherm-Technologie und SMBu LM95234 — Vierfacher remote und lokaler Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit TruTherm-Technologie Und SMBus- LM95235 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 °C Abweichung sowie SMBus, Beta-Kompensation für 65 LM95235-Q1 — Remote und lokaler Temperatursensor, Automotive Grade, ±2 °C, mit TruTherm-Technologie und SMBus LM95241 — Remote- und lokaler Dual-Temperatursensor (± 1,25 °C), Betakompensation, SMBus, I2C-Schnittstelle LM95245 — Remote und lokaler Temperatursensor mit ±0,75 °C Abweichung sowie SMBus, Beta-Kompensation für 45 LM99 — Remote- und lokaler Temperatursensor mit TruTherm-Technologie und SMBus-Schnittstelle
Präzisions-ADCs
ADC128D818 — Delta-Sigma-ADC mit 12 Bit, 82 SPS, 8 Kanälen, Temperatursensor, INT/EXT-Spannungsreferenz und I2C-S

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic001 or www.ti.com/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos