SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN

Downloads

Überblick

Das SimpleLink™ SDK TI 15.4-Stack-Plug-in ist ein begleitendes Softwarepaket, das den Einsatz des IEEE 802.11.15.4-Stacks von TI auf jedem SimpleLink Standard-Mikrocontroller (MCU) ermöglicht. Dieses Plug-in unterstützt die SimpleLink Sub-1 GHz-Drahtlos-MCU CC1310 als Netzwerkprozessor. Dieses Softwarepaket arbeitet zusammen mit dem SimpleLink MSP432™ Software-Entwicklungskit (SDK) oder dem SimpleLink Wi-Fi® CC3220-SDK, um eine portable Implementierung des TI 15.4-Stack bereitzustellen. Durch die Möglichkeit, einem integrierten System nahtlos und modular TI 15.4-Stack-Funktionalität hinzuzufügen, können Entwickler ihren integrierten Baustein als Gateway zu verschiedenen IoT-Infrastrukturen nutzen.

Merkmale
  • Unterstützung des TI-RTOS- und FreeRTOS-Kernels durch POSIX-Kompatibilität
  • Code-Portabilität zwischen SimpleLink-MCU-SDKs
  • Plattform-unabhängige Netzwerkprozessorschnittstelle (Network Processor Interface, NPI)
  • API_MAC-Schicht wird vollständig unterstützt
  • Es werden Frequenzsprungverfahren, Beacon- und Nicht-Beacon-Modi unterstützt

  • Bibliotheken für eingebettete Software
  • Beispieldemo-Programm
  • Software-API-Leitfaden
  • Software-Benutzerhandbücher

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

SIMPLELINK-SDK-TI-15-4-STACK-PLUGIN — TI 15.4 Stack plug-in for the SimpleLink™ MCU SDK

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz
CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash CC1350 — SimpleLink™ 32-bit Arm Cortex-M3 Multiprotokoll, Sub-1 GHz und 2,4 GHz drahtlose MCU mit 128 kB Flas
Mehrzweck-MCUs
MSP432E401Y — SimpleLink-MCU Arm Cortex-M4F, 32 Bit, mit Ethernet, CAN, 1MB Flash und 256 kB RAM
WLAN-Produkte
CC3220R — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF — SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Durchsuchen Download-Optionen

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung ENERGYTRACE — EnergyTrace-Technologie IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench ULPADVISOR — ULP (Ultra-Low Power) Advisor
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC13X0-SDK — SimpleLink™-Sub-1 GHz-CC13x0-Software Development Kit SIMPLELINK-MSP432-SDK — SimpleLink MSP432-Software Development Kit (SDK)

Hardware-Entwicklung

Debug-Tastkopf
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf TMDSEMU200-U — XDS200-USB-Debug-Tastkopf
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL — CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC1350 — CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU MSP-EXP432E401Y — MSP432E401Y LaunchPad™ Development Kit für Ethernet SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
LAUNCHXL-CC1310 — CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos