SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW
Smartmicro-Engineering-Services für die Entwicklung maßgeschneiderter Radarsensoren für Fahrerassist
SMS-3P-ADAS-RADAR-HW-SW
Überblick
Radarplattform für den Fahrzeuginnenraum, von 60 GHz bis 64 GHz, auf der Basis von TI-Komponenten für Komfort- und Sicherheitsanwendungen wie die Anwesenheitserkennung von Kindern (CPD), Einbrucherkennung, Sicherheitsgurterinnerung (SBR), Gestenerkennung, Bewegungserkennung und Gesundheitsüberwachung zur Vitalparametererkennung für die Fahrer- und Passagierüberwachung.
Radarplattform für eine extrem kurze Reichweite, von 76 GHz bis 81 GHz, basierend auf TI-Komponenten für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Komfortanwendungen wie Gestenerkennung und Hinderniserkennung für automatische Seitentüren, den Kofferraum oder Kofferkästen.
Merkmale
Radarplattform, 60 GHz bis 64 GHz, für den Fahrzeuginnenraum:
- RFIC + integrierter DSP auf nur einem Chip
- Einzelplatinendesign
- Geringer Stromverbrauch
- Unsichtbare Montage hinter der Decke
- Zur Erfüllung der EuNCAP-Standards
Ultra-Nahbereichsradarplattform, 76 GHz bis 81 GHz:
- RFIC + integrierter DSP auf nur einem Chip
- Einzelplatinendesign (optional: Antenne auf Gehäuse)
- XS-Größe
- Extrem niedrige Kosten
mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Hard- und Software-Design-Services für den Fahrgastinnenraum
SMS-3P-IN-CABIN-RADAR — Hard- und Software-Design-Services für den Fahrgastinnenraum
SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS Radar Hardware- und -Software-Designservices
SMS-3P-ULTRA-SHORT-RANGE-RADAR — ADAS Radar Hardware- und -Software-Designservices
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenVideos
Haftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.