SN6501-MULXFMR-EVM

SN6501-MULXFMR-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das SN6501-Multi-Xfmr EVM ist mit fünf unabhängigen Schaltkreisen konfiguriert, die Optionen für den Betrieb mit einem +3,3 V dc- oder +5,0 V dc-Eingang bieten und isolierte Ausgänge mit 3,3 V dc oder 5,0 V dc bereitstellen. Zwei der Schaltkreise enthalten Low-Drop-Spannungsregler zur Regelung des Ausgangs. Die fünf Konfigurationen umfassen 3-Vdc-zu-3-Vdc ohne LDO, 5-Vdc-zu-5-Vdc ohne LDO, 3-Vdc-zu-5-Vdc ohne LDO, 3-Vdc-zu-5-Vdc mit einem LDO und 3-Vdc/5-Vdc-zu-3-Vdc/5-Vdc mit einem auswählbaren LDO-Ausgang.

Merkmale
  • Push-Pull-Treiber für kleine Transformatoren
  • Einzelne 3,3-V- oder 5-V-Stromversorgung
  • Hoher primärseitiger Stromantrieb
  • Geringe Welligkeit am gleichgerichteten Ausgang
Transformatortreiber
SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen SN6501-Q1 — Rauscharmer Transformatortreiber für isolierte Stromversorgungen für die Automobilindustrie, 350 
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Evaluierungsmodul mit Wandlertreiber für isolierte Stromversorgungen

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00004 — Referenzdesign für Isolierte Stromversorgungen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Evaluierungsmodul mit Wandlertreiber für isolierte Stromversorgungen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00004 — Referenzdesign für Isolierte Stromversorgungen
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
* EVM User's guide SN6501 Multi-Transformer EVM User's Guide 12.11.2012
Zertifikat SN6501-MULXFMR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
SN6507DGQEVM — SN6507-Evaluierungsmodul für emissionsarme, isolierte 500-mA-Push-Pull-Stromversorgungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos