TIDA-00004

Referenzdesign für Isolierte Stromversorgungen

TIDA-00004

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt, wie eine isolierte Stromversorgung mit 3,3 V oder 5 V für isolierte RS-485-, CAN- oder ähnliche Anwendungen erzeugt werden kann. Auf der Platine befinden sich fünf separate Stromversorgungen für verschiedene Fälle von Eingangs- und Ausgangsspannung, mit und ohne geregelte Ausgänge.

Merkmale
  • Push-Pull-Treiber für kleine Transformatoren
  • Hoher primärseitiger Stromantrieb
  • Geringe Welligkeit am gleichgerichteten Ausgang
  • Geringer Platzbedarf
  • Einzelne 3,3-V- oder 5-V-Stromversorgung
  • Dieses Referenzdesign ist bestellbar

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU161.PDF (96 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR256.PDF (108 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC180.ZIP (322 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR255.PDF (59 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

SN6501-MULXFMR-EVM — SN6501 Evaluierungsmodul mit Wandlertreiber für isolierte Stromversorgungen

Dieses Referenzdesign zeigt, wie eine isolierte Stromversorgung mit 3,3 V oder 5 V für isolierte RS-485-, CAN- oder ähnliche Anwendungen erzeugt werden kann. Auf der Platine befinden sich fünf separate Stromversorgungen für verschiedene Fälle von Eingangs- und Ausgangsspannung, mit und ohne (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00004 Referenzdesign für Isolierte Stromversorgungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

SN6501-MULXFMR-EVM SN6501 Evaluierungsmodul mit Wandlertreiber für isolierte Stromversorgungen

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00004 Referenzdesign für Isolierte Stromversorgungen

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00004 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos