SPARK-3P-WL62031XI

SparkLAN WL62031XI Wi-Fi 6- und BLE 5.3-Modul

SPARK-3P-WL62031XI

Von: SparkLAN
Jetzt bestellen

Überblick

SparkLAN bietet Drahtloslösungen in Top-Qualität, darunter drahtlose Module in kommerzieller und industrieller Qualität, inklusive technischem Support und Beratung in Sachen Entwicklung und Produktion.

 

Das WL62031XI ist ein kombiniertes Transceiver-Modul, das Wi-Fi 6 2,4 GHz und Bluetooth® 5.3 Low Energy unterstützt. Dieser Baustein eignet sich ideal für den Einsatz in kostensensiblen Embedded-Anwendungen mit einem Linux- oder RTOS-Host, auf dem TCP/IP ausgeführt wird, und bei dem der Spitzendurchsatz auf der IP-Schicht maximal 50 Mbps beträgt (je nach idealer Verbindungssituation). Das hochintegrierte WL62031XI-Modul kann beispielsweise in Anwendungen wie der Hausautomatisierung, der Medizin, im Sport und im Fitnessbereich sowie in der Netzinfrastruktur eingesetzt werden.

Merkmale
  • Hochoptimiertes System mit Wi-Fi 6 und Bluetooth® Low Energy 5.3 für kostengünstige eingebettete IoT-Anwendungen
  • Unterstützt Linux- und Free RTOS-Anwendungsprozessoren
  • 3-Draht- oder 1-Draht-PTA für externe Koexistenz mit zusätzlichen 2,4 GHz-Funkgeräten
  • Unterstützung mehrerer Rollen wie STA und AP für die direkte Verbindung mit anderen WLAN-Geräten über verschiedene HF-Kanäle (WLAN-Netzwerke)
  • MAC-, Basisband- und HF-Transceiver mit Unterstützung für IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
  • Hardwarebasierte Verschlüsselung und Entschlüsselung mit Unterstützung für WPA2 und WPA3
  • TWT und OFDMA für optimale Embedded-Leistung
  • Bluetooth 5.3 unterstützt PHYs mit großer Reichweite und hoher Geschwindigkeit (bis zu 2 Mbit/s)
  • Unterstützt 4-Bit-SDIO- und SPI-Host-Schnittstellen
WLAN-Produkte
CC3301 SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Tochterkarte

SPARK-WL62031XI — Kombi-SIP-Modul, Wi-Fi 6 mit Bluetooth® Low Energy 5.3

Unterstützte Produkte und Hardware

SPARK-WL62031XI Kombi-SIP-Modul, Wi-Fi 6 mit Bluetooth® Low Energy 5.3

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Support und Schulungen

Support von Partnerunternehmen
TI bietet für diese Hardware keinen direkten Designsupport an. Um während Ihrer Entwicklung Unterstützung zu erhalten, wenden Sie sich an SparkLAN.
Haftungsausschluss

Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.