SPRC133

TMS320C55x Chip-Support-Bibliotheken (CSL) – Standard und mit geringem Stromverbrauch

SPRC133

Downloads

Überblick

Die C55x-Chip-Unterstützungsbibliotheken (Chip Support Libraries, CSLs) bieten eine Anwendungsprogrammierschnittstelle (Application Programming Interface, API) zum Konfigurieren und Steuern der DSP-On-Chip-Peripherie, um die Entwicklung zu vereinfachen, die Kompatibilität zwischen verschiedenen C55x-Bausteinen zu gewährleisten und die Hardwareabstraktion zu ermöglichen. Die CSLs verkürzen die Entwicklungszeit durch Standardisierung und Portabilität.

  • C55x-CSL (SPRC133): Die im Abschnitt „Merkmale“ aufgeführten Funktionen sind speziell für TMS320C55x-DSPs ausgelegt, einschließlich C5501, C5502, C5509, C5509A, C5510 und C5510A.
  • C55-CSL – energieeffizient: Die im Abschnitt „Merkmale“ aufgeführten Funktionen sind speziell für energieeffiziente TMS320C55x-DSPs ausgelegt, einschließlich C5504/05, C5514/15/17 und C5535/45.

Merkmale

Modul
Name
C55x-CSL – SPRC133
Beschreibung der Peripherie
Modul
Name
C55x-CSL – energieeffiziente CSL
Beschreibung der Peripherie
ADCAnalog-Digital-WandlerSAR10-Bit-SAR-ADC
ICACHEAnweisungs-Cache  
DATBausteinunabhängig
Kopieren/Füllen von Daten
DATEin Modul zum Kopieren/Füllen von Daten
Basiert auf DMA C5505
DMAExterner DirektzugriffDMAExterner Direktzugriff
IRQInterrupt-ControllerINTCInterrupt-Controller
EMIFExterne SpeicherschnittstellenNANDNAND-Flash-Speicher
GPIOUniversal-E/AGPIOUniversal-E/A
GPT32-Bit-Universal-TimerGPT32-Bit-Universal-Timer
HPIHost-Port-Schnittstelle  
I2CI2C-PeripherieI2CI2C-Peripherie
MMCMultimedia-ControllerMMC/SDMMC/SD-Controller
  ATAIFATAFS-Schnittstelle zum MMC/SD-Treiber
McBSPMehrkanaliger, gepufferter
serieller Port
I2SI2S-Peripherie
USBUniverseller serieller BusUSBUSB-Kerntreiber
  USB-MSCTreiber der USB-Massenspeicherklasse
  USB-ACUSB-Audioklassentreiber
PLLTaktgenerator
(phasenverriegelte Schleife)
PLLTaktgenerator
(phasenverriegelte Schleife)
PWRAbschaltung  
RTCEchtzeituhrRTCEchtzeituhr
TIMERTimerGPT32-Bit-Universal-Timer
UARTUniverseller, asynchroner
Sendeempfänger
UARTUniverseller, asynchroner
Sendeempfänger
WDTIMWatchdog-TimerWDTWatchdog-Timer
  MEMAktivierung oder Deaktivierung der Speicheraufbewahrung
Modus für SARAM und DARAM
  LCDCLCD-Controller
  SDIOSDIO-Treiber für MMC/SD-Controller
SPI SPISchnittstelle für seriellen Port
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Downloads

Treiber oder Bibliothek

C55XCSL-LOWPOWER TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC
Download-Optionen

C55XCSL-LOWPOWER TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

close
Aktuelle Version
Version: 03.08.01.00
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2019
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 C55x Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Versionsinformationen

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.

Treiber oder Bibliothek

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

Unterstützte Produkte und Hardware
Download-Optionen

C55XCSL-SPRC133 Download TMS320C5500 Chip Support Library

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 18.01.2005

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc133 or www.ti.com/lit/xx/sprc133/sprc133.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC133. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TMS320C55x Chip Support Library API Reference Guide (Rev. J) 15.09.2004

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.