Eine Version auswählen

Eine Version auswählen

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.

C55XCSL-LOWPOWER

TMS320C55x Chip Support Library for C5504/05, C5514/15/17 and C5535/45 devices

Eine Version auswählen
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Aktuelle Version
Version: 03.08.01.00
Veröffentlichungsdatum: 18.11.2019
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
TMS320C5504 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 150 MHz, USB TMS320C5505 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 150MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5517 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 200MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC TMS320C5532 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch – bis zu 100 MHz TMS320C5533 C55x-Festkomma-DSP mit geringem Stromverbrauch, bis zu 100 MHz, USB TMS320C5534 C55x Festkomma-DSP – bis zu 100 MHz, USB, LCD-Schnittstelle mit geringem Stromverbrauch TMS320C5535 Energieeffizienter C55x Festkomma-DSP – bis zu 100MHz, USB, LCD-Schnittstelle, FFT HWA, SAR ADC

Versionsinformationen

The C55x Chip Support Libraries (CSL) provide an application programming interface (API) used for configuring and controlling

the DSP on-chip peripherals for ease of use, compatibility between various C55x devices and hardware abstraction. CSL will

shorten development time by providing standardization and portability.

C55x CSL - Low Power: The functions listed in the features section are specifically designed for TMS320C55x Low Power DSPs

including C5504, C5505, C5514, C5515, C5535, C5545 and C5517 devices.