TAS5404Q1EVM

TAS5404Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5404Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 4-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Automotive Head Unit systems. The TAS5404 solution allows automotive customers the easiest transition from Class-AB systems to a smaller, lighter and more efficient Class-D solution at a comparable total system cost.

  • TAS5404 delivers 25W per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply and provides 2-Ω speaker driving capabilities to head units with no external amplifiers.
  • TAS5404’s  wide supply voltage capabilities, from 5.6-V to 18-V, makes it ideal for automotive head unit while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events.
  • TAS5404 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
  • TAS5404 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
  • TAS5404Q1EVM features: Four analog inputs via two 3.5-mm stereo jack connectors, four speaker outputs via an 8-position terminal block and On-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.

Merkmale
  • 4-Ch 25-W/Ch 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 2-Ω speaker driving capabilities to head units
  • I2C Diagnostics and Protection
  • CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Four analog inputs, four speaker outputs and on-board USB-I2C controller
Audioverstärker für Automobilanwendungen
TAS5404-Q1 — Class-D-Audioverstärker, 26 W, 4 Kanäle, 6- bis 18-V-Versorgungsspannung, analoger SE-Eingang mit I2

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TL760M33-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 500 mA, 26 V, hohe Genauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor
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
* EVM User's guide TAS5404Q1EVM User Guide 02.10.2015
Zertifikat TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos