TIDA-00743

TIDA-00743

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00743 ist ein kleines Modul zur Evaluierung eines Klasse-D-Audioverstärkers mit digitalem Eingang in einem System, das für ein typisches Audio-Leistungsverstärkermodul der Klasse AB entwickelt wurde. Dieses Design zeigt die geringere Verlustleistung, die ein Klasse-D-Verstärker bietet. Dieses Design zeigt, wie der 2,1 MHz-Betrieb eines TAS6424-Q1 eine kompakte Leistungsverstärkerlösung ermöglicht.

Merkmale
  • Audioausgangsleistung: 21 W pro Kanal bei 1 % THD+N
  • Erfüllt die EMI-Anforderungen der Klasse 5 gemäß CISPR25 im Automobilbereich
  • Weiter Versorgungsspannungsbereich von 4,5 V bis 18 V
  • 40 V Load-Dump-Schutz
  • Geringe Größe:  42,3 mm x 53,5 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCY0.PDF (15002 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRRU5.PDF (257 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRU6.PDF (148 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRRU3.PDF (30 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRU4.PDF (27 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRRU9.ZIP (1211 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRRV0.ZIP (2892 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDN3.ZIP (2843 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCDN4.ZIP (1812 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRRU7.PDF (1581 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRU8.PDF (931 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRRU1.PDF (514 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRRU2.PDF (427 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-ADCs

PCM1865-Q1 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 110 dB mit universellem Front

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6424-Q1 — Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCS504-Q1 — Taktpuffer/Taktvervielfacher

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B67-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (40 V), hoher PSR

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Verbessertes Produkt: Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

Das Referenzdesign TIDA-00743 ist ein kleines Modul zur Evaluierung eines Klasse-D-Audioverstärkers mit digitalem Eingang in einem System, das für ein typisches Audio-Leistungsverstärkermodul der Klasse AB entwickelt wurde. Dieses Design zeigt die geringere Verlustleistung, die ein (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCDN5 — TIDA-00743_Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

TIDCDN5 — TIDA-00743_Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.07.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdn5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdn5/tidcdn5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDN5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 2-MHz Automotive Class-D, 4-Channel, 20-W Audio Amplifier in Class AB Ref Design 17.05.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00573 — Referenzdesign für vierkanaligen Klasse-D-Verstärker für Haupteinheiten in Automobilen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos