TIDA-00733

TIDA-00733

Designdateien

Überblick

TIDA-00733 ist ein Referenzdesign für einen achtkanaligen Klasse-D-Verstärker, welcher Lasten bis herab zu 2 Ω antreiben kann, sowie für eine batteriegespeiste Abwärtsreglerstromversorgung mit 5-V- und 3,3-V-Ausgängen. Das Verstärkerdesign stellt Audioeingänge für jeden Audiokanal bereit. Ein hochleistungsfähiger Analog-Digital-Wandler (ADC) erzeugt den digitalen Datenstrom aus den Audioeingängen und erzeugt die digitale Clock für das System.

Merkmale
  • Betriebsspannungsbereich: 4,5 V bis 18 V
  • Impulsfestigkeit bis 40 V
  • 2,1 MHz Schaltfrequenz sowohl für das Netzteil als auch für den Class-D-Verstärker
  • 45 Watt pro Kanal an 2 Ohm bei 10 % harmonischer Gesamtverzerrung plus Rauschen
  • Strahlungsemissionen gemäß CISPR-25 Klasse 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCZ2.PDF (7884 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRUQ9.PDF (486 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUQ8.PDF (42 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUR1.ZIP (2228 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEA5.ZIP (5558 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUR0.PDF (3089 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUQ7.PDF (851 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-ADCs

PCM1865-Q1 — 4-kanaliger, softwaregesteuerter Audio-ADC für die Automobilindustrie, 110 dB mit universellem Front

Datenblatt: PDF | HTML
Audioverstärker für Automobilanwendungen

TAS6424-Q1 — Audioverstärker der Klasse D, 75 W, 2 MHz, 4 Kanäle, 4,5 - 26,4 V Digitaleingang, für die Automob

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2462A-Q1 — Dual-RRIO-Operationsverstärker für die Automobilindustrie, 6 V, 6,4 MHz, 1,5-mV-Offset

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74610-Q1 — Idealer Diodencontroller für die Automobilindustrie, 0,48 bis 42 V, null Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907-Q1 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5912-Q1 — Rauscharmer Low Drop-Out-Spannungsregler für die Automobil-Elektronik, mit niedrigem IQ, 500 mA,

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332-EP — Verbessertes Produkt: Mischsignal-Mikrocontroller

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC125A-Q1 — Vier-Kanal-Puffer von 1,65 V bis 3,6 V mit 3-Zustands-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

TIDA-00733 ist ein Referenzdesign für einen achtkanaligen Klasse-D-Verstärker, welcher Lasten bis herab zu 2 Ω antreiben kann, sowie für eine batteriegespeiste Abwärtsreglerstromversorgung mit 5-V- und 3,3-V-Ausgängen. Das Verstärkerdesign stellt Audioeingänge für jeden Audiokanal bereit. (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCEA6 — TIDA-00733_Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet

TIDCEA6 — TIDA-00733_Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2017
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00733 — Referenzdesign eines 8-Kanal-Class-D-Verstärkers für die Automobilindustrie mit 2,1-MHz-Schaltnet

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcea6 or www.ti.com/lit/xx/tidcea6/tidcea6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEA6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Design for Automotive 8-Ch Class-D Amplifier With 2.1-MHz Switching Power Supply 24.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00743 — Klasse D-Audioverstärker (2 MHz, 4 Kanäle, 21 W) für die Automobilindustrie in Klasse-AB-Formfaktor

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos