TAS5717EVM

TAS5717EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5717EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5717PHP. The TAS5717 combines a 10W stereo class-D audio power amplifier with TI's patented DirectPath ground-centered headphone. This EVM and accompanying materials allows the user to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ, Digital THD manager and configure the ground-centered output path as either a 2Vrms line driver or as a 40mW headphone. For detailed information about the TAS5717 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

Merkmale
  • Channel evaluation module design.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Standard I2S data input using optical or coaxial inputs.
  • Analog input through analog-to-digital converter.
  • Subwoofer connection - the PWM terminal provides the PWM signal and power to an external subwoofer board.
  • Double-sided, plated-through PCB, 1oz copper, 2mm.
  • Access to control signal gain and data format through EVM-software GUI.
Universalaudioverstärker
TAS5717 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5717EVM — TAS5717EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5717EVM TAS5717EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5713 Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5715 Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5719 Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler Eingang, Open-L
Universalaudioverstärker
TAS5717 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler TAS5727 Class-D-Audioverstärker, 25 W Mono, 8- bis 26-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Laut
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5715EVM TAS5715EVM-Evaluierungsmodul TAS5717EVM TAS5717EVM-Evaluierungsmodul TAS5719EVM TAS5719EVM-Evaluierungsmodul TAS5727EVM TAS5727EVM-Evaluierungsmodul

SLOC228 TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2012
Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5713 Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5715 Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5719 Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler Eingang, Open-L
Universalaudioverstärker
TAS5717 Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler TAS5727 Class-D-Audioverstärker, 25 W Mono, 8- bis 26-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Laut
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5715EVM TAS5715EVM-Evaluierungsmodul TAS5717EVM TAS5717EVM-Evaluierungsmodul TAS5719EVM TAS5719EVM-Evaluierungsmodul TAS5727EVM TAS5727EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
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
Zertifikat TAS5717EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 10W/15W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER WITH INTEGRATED CAP-FREE HP AMPLIFIER 26.10.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos