TAS5727EVM

TAS5727EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TAS5727EVM evaluation module demonstrates the capabilities TAS5727PHP. The TAS5727 is a 25W stereo class-D audio power amplifier with low RDSON that significantly improves thermal performance. The TAS5727EVM and accompanying materials allows the developer to experiment with the two-band DRC, the programmable EQ and the 0.125dB step volume control. For detailed information about the TAS5727 capabilities, review the data sheet available on TI.com.

Merkmale
  • Accepts analog or digital audio input and drives stereo speakers or mono sub-woofer.
  • Access to control audio processor through EVM-software GUI.
  • Self-contained protection systems and control pins.
  • USB interface.
  • Subwoofer option, can be configured into mono PBTL mode for 40W (18V, 4 Ohms, 10%THD) output in).
  • Double-sided, plated-via PCB, 1oz copper.
Universalaudioverstärker
TAS5727 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Mono, 8- bis 26-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Laut
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TAS5727EVM — TAS5727EVM Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5727EVM — TAS5727EVM Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5713 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5715 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5719 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler Eingang, Open-L
Universalaudioverstärker
TAS5717 — Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler TAS5727 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Mono, 8- bis 26-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Laut
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5715EVM — TAS5715EVM-Evaluierungsmodul TAS5717EVM — TAS5717EVM-Evaluierungsmodul TAS5719EVM — TAS5719EVM-Evaluierungsmodul TAS5727EVM — TAS5727EVM-Evaluierungsmodul

SLOC228 — TAS57X_v3.2_Build_7 GUI Setup

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2012
Produkte
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5713 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5715 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Stereo, 8- bis 26-V-Versorgungsspannung, Digitaleingang, Open-Loop, mi TAS5719 — Class-D-Audioverstärker mit 15 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler Eingang, Open-L
Universalaudioverstärker
TAS5717 — Class-D-Audioverstärker mit Analog-Eingang, 10 W Stereo, 4,5 bis 26 V Versorgungsspannung, digitaler TAS5727 — Class-D-Audioverstärker, 25 W Mono, 8- bis 26-V-Stromversorgung, Digitaleingang, Open-Loop, mit Laut
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TAS5715EVM — TAS5715EVM-Evaluierungsmodul TAS5717EVM — TAS5717EVM-Evaluierungsmodul TAS5719EVM — TAS5719EVM-Evaluierungsmodul TAS5727EVM — TAS5727EVM-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc228 or www.ti.com/lit/xx/sloc228b/sloc228b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC228. Please update any bookmarks accordingly.
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
Zertifikat TAS5727EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch 25W Stereo Digital Amplifier 01.09.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos