TAS5825MEVM

TAS5825MEVM

Jetzt bestellen

Überblick

TAS5825MEVM zeigt den neuesten Klasse-D-Verstärker von TI mit digitalem Eingang und geschlossenem Regelkreis, TAS5825M, mit bis zu 192 kHz Abtastung und erweiterter Verarbeitung. Das EVM wird in Verbindung mit dem PurePath-Console-Motherboard (PUREPATH-CMBEVM) und der PurePath-Console-3-Software (PUREPATHCONSOLE) verwendet. Das EVM enthält zwei TAS5825M-Bausteine, mit denen der Benutzer das System in Mono-, Stereo- oder 2.1-Ausgangskonfigurationen mit verschiedenen Prozessflüssen evaluieren kann. Die PVDD-Versorgung wird über TAS5825MEVM bereitgestellt und wird auf dem PUREPATH-CMBEVM auf 5 VDC und 3,3 VDC geregelt. Das PUREPATH-CMBEVM stellt TAS5825MEVM I2S, I2C und 3,3 VDC bereit.

Merkmale
  • Unterstützung für Eingangsabtastrate von 96 kHz/192 kHz
  • 2.0-, Mono- und 2.1-fähig
  • Betrieb in BTL oder PBTL
  • Das PurePath-Console-Motherboard bietet flexibles Eingangssignal-Routing (USB, SPDIF und analog)
  • Demo-, Evaluierungs- und Entwicklungsumgebung über die PurePath Console 3 Software (GUI)

  • TAS5825M Evaluierungsplatine

Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5825M — Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Develop with TAS5825M EVM

Paket ansehen

Develop with TAS5825M EVM

close
See hardware, software, and tools for evaluating the TAS5825M Class-D audio amplifier.
Evaluierungsplatine

TAS5825MEVM — Digital-input closed-loop class-D audio amp with 96kHz/192kHz extended processing evaluation module

Required
Wozu benötige ich dies? This is the EVM board for evaluating TAS5825M.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5825MEVM — Digital-input closed-loop class-D audio amp with 96kHz/192kHz extended processing evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Evaluierungsplatine

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Required
Wozu benötige ich dies? This is the PurePath console motherboard required for TAS5825MEVM.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Anwendungssoftware und Frameworks

LEARNINGBOARD-SW — Lernplatinensoftware zur Charakterisierung von Lautsprechern

Required if
Using SmartAmp features.
Wozu benötige ich dies? This software plugin for PurePath Console 3 allows you to generate a digital model of speaker thermal, excursion and acoustic parameters for smart amp devices.
Unterstützte Produkte und Hardware
Dokumentation und verwandte Ressourcen

Nur diese Hardware bestellen

Evaluierungsplatine

TAS5825MEVM — Digital-input closed-loop class-D audio amp with 96kHz/192kHz extended processing evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TAS5825MEVM — Digital-input closed-loop class-D audio amp with 96kHz/192kHz extended processing evaluation module
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
* EVM User's guide TAS5825 Evaluation Module User's Guide 30.11.2017
Zertifikat TAS5825MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos