PUREPATH-CMBEVM

PUREPATH-CMBEVM

Jetzt bestellen

Überblick

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It is not included in any product EVMs.

Merkmale
  • Flexible and easy-to-use interface between PurePath Console GUI, multiple audio sources and supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules
    • Enables PurePath Console GUI to send I2C control signals via USB to supported TI’s audio evaluation modules
    • Auto-device detection initialization sequence reduces hardware setup time
  • Flexible audio routing:
    • Audio input sources: USB audio, SPDIF (optical and coax) and Analog
    • Audio Output: Optical SPDIF and Analog
  • Compatible with Windows 7 and Windows XP
Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker
TAS5729MD — Class-D-Audioverstärker, 12 W Stereo, 24 W Mono, 4,5 bis 26,4 V, Spannungsversorgung, digitaler Eing TAS5733L — Class-D-Audioverstärker mit 10 W Stereo, 20 W Mono, 8 bis 16,5 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5751M — Class-D-Audioverstärker mit 25 W Stereo, 40 W Mono, 8 bis 26,4 V, Open Loop und Digitaleingang mit E TAS5760L — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21-W-Stereo, 42-W-Mono, 4,5-bis 16,4-V-Versorgungspannun TAS5760LD — Class-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 21 W Stereo, 42 W Mono, 4,5 bis 16,4 V mit integriertem TAS5760M — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V Versorgung TAS5782M — Intell. Kl.-D-Audioverst., Dig.eing., 20 W Stereo, 40 W Mono, 4,5-V–26,4-V-Vers.spann. m. Verarb.fun TAS5825M — Intelligenter Class-D-Audioverstärker mit 38 W Stereo, 65 W Mono, 4,5 bis 26 V, digitalem Eingang un

 

Universalaudioverstärker
TAS5731 — Open-Loop-Class-D-Audioverstärker mit 20 W Stereo, 41 W Mono, 8 bis 21,5 V und 2.1-Unterstützung TAS5760MD — Klasse-D-Audioverstärker mit Digitaleingang und integriertem HP, 55 W Stereo, 114 W Mono, 4,5–26,4 V
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060026 — Referenzdesign für skalierbaren 2.1-Kanal-Audioverstärker
Support-Software

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console-Hauptplatine für Design und Entwicklung von Audiosystemen

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

close
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.04.2014
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PCM5122EVM-U — PCM5122-Evaluierungsmodul PCM5142EVM-U — PCM5142 – Evaluierungsmodul PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console-Hauptplatine für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc305 or www.ti.com/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat PUREPATH-CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD-Evaluierungsmodul TAS5782MEVM — TAS5782M Digitaler Klasse D-Audioverstärker mit geschlossenem Regelkreis und 96-kHz-Verarbeitung – E TAS5825MEVM — Closed-Loop-Audioverstärker der Klasse D mit Digitaleingang und erweitertem Evaluierungsmodul zur Ve

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console – grafische Entwicklungssuite für Design und Entwicklung von Audiosystemen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos