TCA9548AEVM

TCA9548AEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TCA9548AEVM dient zum Evaluieren und Demonstrieren der Funktionalität der TCA954xA-Familie von I2C-Schaltern von TI. Der TCA9548AEVM kann als eigenständiges Evaluierungsmodul zur Anbindung an ein vorhandenes System verwendet werden oder gekoppelt mit dem MSP430-Launchpad, das als I2C-Master und Stromversorgung für den TCA9548AEVM dient. Der TCA9548AEVM verfügt außerdem über mehrere Jumper, die zur Aufnahme von 5 verschiedenen I2C-Schaltern von Texas Instruments mit unterschiedlicher Anzahl von Kanälen angepasst werden können: TCA9543A, TCA9544A, TCA9545A, TCA9546A und TCA9548A. Die Bausteine mit geringerer Kanalanzahl können separat bestellt und zur Evaluierung auf dem TCA9548AEVM platziert werden.

Merkmale
  • Evaluieren Sie die TCA954xA-Familie von I2C-Schaltern
  • Koppeln Sie sie mit dem MSP430-Launchpad
  • Demonstrieren Sie die I2C-Kommunikation mit TMP102-Temperatursensoren
I2C- und I3C-Schalter und Multiplexer
PCA9548A — 8-Kanal, 2,3- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung TCA9543A — 2-Kanal, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-Schalter mit Interrupt, Reset und Spannungsumsetzung TCA9544A — 4-Kanal, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-Multiplexer mit Interrupt und Spannungsumsetzung TCA9545A — 4-Kanal, 1,65- bis 5,5-V I2C/SMBus-Schalter mit Interrupt, Reset und Spannungsumsetzung TCA9546A — 4-Kanal, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung TCA9548A — 8-Kanal, 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung TCA9548A-Q1 — 8-Kanal, 1,65- bis 5,25-V I2C/SMBus-Schalter mit Reset und Spannungsumsetzung für die Automobilindus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1-to-8 bidirectional translating switch evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1-to-8 bidirectional translating switch evaluation module
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
* EVM User's guide TCA9548AEVM User's Guide 23.04.2014
Zertifikat TCA9548AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos