TCAN1042DEVM

TCAN1042DEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Auf dem Evaluierungsmodul (EVM) ist der TCAN1042D CAN-Transceiver werkseitig installiert. Das CAN-EVM kann vom Benutzer zur Verwendung mit allen CAN-Transceiver-Produktfamilien von TI neu konfiguriert werden: TCAN33x, SN65HVD23x, SN65HVD25x, SN65HVD10x0 und SN65HVDA54x durch Ersetzen des Transceivers und Einstellen der Jumper auf dem EVM. Das EVM verfügt über Konfigurationen für die grundlegende CAN-Evaluierung, verschiedene Last- und Abschlusseinstellungen, die zur Evaluierung der Leistung des CAN-Transceivers erforderlich sind.

Merkmale
  • Erfüllt die Norm ISO11898-2
  • Der E/A-Spannungsbereich unterstützt MCUs mit 3,3 V und 5 V.
  • Ideales Passivverhalten, wenn keine Stromversorgung vorhanden ist
    • Bus-Pins haben eine hohe Impedanz (keine Last am Bus während des Betriebs)
    • Logikpins haben eine hohe Impedanz
    • Ein- und Abschalten mit störungsfreiem Betrieb am Bus
  • Zu den Schutzfunktionen gehören:
    • ESD-Schutz von Bus-Pins
      • HBM-ESD ±25 kV
      • IEC ESD ±12 kV
    • Bus-Fehlerschutz von ±14 V
    • Unterspannungsschutz an Versorgungspins
    • TXD (Treiber)-dominante Zeitüberschreitung (Dominant Time Out, DTO)
    • RXD (Empfänger)-dominante Zeitüberschreitung (Dominant Time Out, DTO)
    • Schutz vor thermischer Abschaltung
  • Ausgelegt für einen Betrieb bei –40 °C bis +125 °C
CAN-Transceiver
SN55HVD233-SEP — Strahlungstoleranter 3,3 V-CAN-Transceiver mit Standby-Modus TCAN1042-Q1 — Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie TCAN1042G-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für die Automobilindustrie TCAN1042GV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate von 5 Mbit/s für TCAN1042H — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1042H-Q1 — 70-V-Bus-Fehler-geschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie TCAN1042HG — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1042HG-Q1 — 70-V-Bus-Fehler-geschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate von 5 MBit/s für die Automobilin TCAN1042HGV — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1042HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate TCAN1042HV — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1042HV-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-Transceiver mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenrate für die TCAN1042V-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für Kraftfahrzeuge mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenra TCAN1044-Q1 — Hochgeschwindigkeits-CAN-Transceiver für die Automobilindustrie TCAN1044A-Q1 — Optimierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Standby-Modus TCAN1044AEV-Q1 — Optimierter Automotive Grade-0 CAN-FD-Transceiver mit Standby-Modus TCAN1044V — Fehlergeschützter CAN-FD-Transceiver mit Standby-Modus und Unterstützung für 1,8-V-E/A TCAN1051-Q1 — Fehlergesicherter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate und Energiesparmodus für die Automobilindu TCAN1051G-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate von 5 Mbit/s und Energiesparmodus für die TCAN1051GV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate TCAN1051H — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1051H-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN-FD-Transceiver mit flexibler Datenrate und Energiesparmodus für die A TCAN1051HG — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1051HG-Q1 — 70-V-Busfehler-geschützter CAN FD-Transceiver mit flexibler Datenrate von 5 Mbit/s und Energiesparmo TCAN1051HGV — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1051HGV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate TCAN1051HV — Fehlergeschützter CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate TCAN1051HV-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate TCAN1051V-Q1 — Fehlergeschützter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit flexibler Datenrate TCAN1057A-Q1 — Optimierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Silent-Modus TCAN1462-Q1 — Signalverbesserungsfähiger CAN-FD-Transceiver mit Standby für die Automobilindustrie
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Veraltetes Tool

Dieses Tool ist veraltet und nicht mehr erhältlich.

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1042DEVM — TCAN10xx-Controller Area Network (CAN) – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1042DEVM — TCAN10xx-Controller Area Network (CAN) – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00300 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A TIDA-010055 — Nicht isolierte Stromversorgungsarchitektur mit Diagnose-Referenzdesign für Schutzrelaismodule
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 16.03.2021
Zertifikat TCAN1042DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Technischer Artikel Explore the non-speed-related benefits of CAN FD PDF | HTML 12.01.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos