TCAN1145EVM

TCAN1145EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM kann zur Evaluierung der TLIN114x-Bausteinfamilie verwendet werden. Der Zugriff auf den CAN-Bus erfolgt über Prüfpunkte, den J7-Header und einen DSUB9-Anschluss, der in vielen Automobilanwendungen für die Verkabelung Standard ist. Alle Pins sind über Steckleisten oder Testpunkte verfügbar. Es gibt einen integrierten USB2ANY-Schaltkreis, der die Verwendung einer GUI von TI ermöglicht. Die SPI-Pins können auch vom USB2ANY-Schaltkreis getrennt werden und werden zu Header-Pins für einfachen Zugriff mit dem benutzereigenen Prozessor herausgezogen. Footprints für den CAN-Bus-Schutz sowie verschiedene Terminierungsoptionen sind außerdem verfügbar.

Merkmale
  • Bietet Zugriff auf CAN-Bus-, TXD- und RXD-Pins zur Überwachung der CAN-Signalgebung und -Kommunikation
  • Der SPI-Bus kann über eine integrierte USB2ANY-Schnittstelle ausgeführt oder einfach mit einem externen Prozessor verbunden werden
  • AUFWECKSCHALTUNG zur einfachen Aktivierung aus dem Energiesparmodus
  • Möglichkeit zur Stromversorgung von VCC und VIO über USB-Verbindung bei Verwendung der USB2ANY-Schnittstelle
CAN-Transceiver
TCAN1144-Q1 — Verbesserter Transceiver für CAN FD und Highspeed-CAN für die Automobilindustrie mit Watchdog, LIMP TCAN1145-Q1 — Can-FD-Transceiver für die Automobilindustrie mit partieller Vernetzung über selektive Aktivierung TCAN1146-Q1 — CAN-FD-Transceiver für Automoind., Watchdog, Busdiagnose, partielle Vernetzung über selektive Akt TCAN1575-Q1 — Transceiver mit Verbesserungsfähigkeit für CAN-Signale, für den Automobilbereich mit partieller Vern TCAN1576-Q1 — CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Signalverbesserung, partieller Vernetzung, Watchdog
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 CAN-Transceiver mit Watchdog- und Teilnetzwerk-Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1 CAN-Transceiver mit Watchdog- und Teilnetzwerk-Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x graphic user interface (GUI) for configuration and evaluation of low-power modes, selective wake, fault reporting, and full register access

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver mit Watchdog und Teilnetzwerk

TCAN1145EVM-GUI-CLOUD — TCAN114x graphic user interface (GUI) for configuration and evaluation of low-power modes, selective wake, fault reporting, and full register access

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TCAN1145EVM — TCAN1145-Q1-Evaluierungsmodul für CAN-Transceiver mit Watchdog und Teilnetzwerk
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
* EVM User's guide TCAN1145EVM User's Guide 31.07.2019
Zertifikat TCAN1145EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 17.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos