TCAN1462EVM

TCAN1462-Q1 Evaluierungsmodul für CAN-FD-Transceiver zur Signalverbesserung im Automobilbereich

TCAN1462EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Dieses EVM wird mit vorinstalliertem TCAN162DRQ1 geliefert und wird verwendet, um die Funktion des Transceivers in einem Netzwerk mit Signalverbesserungseigenschaften zu bewerten. Es kann für die Verwendung mit den 8-poligen CAN-Transceivern mit TCAN1042 (V)/51 (V), TCAN1044 (A)/57 (V) und TCAN1462 (V) konfiguriert werden. Dabei wird der Transceiver ersetzt und die Jumper auf dem EVM wie im Benutzerhandbuch beschrieben eingestellt.

Merkmale
  • Konfigurierbares SIC-Netzwerk
  • Der E/A-Spannungsbereich unterstützt MCUs mit 3,3 V und 5 V.
  • Enthält ESD2CAN24-Q1 für ESD-Schutz bis 30 kV
  • Erfüllt die Norm ISO11898-2
  • Ausgelegt für Temperaturen von –40 °C bis +125 °C
CAN-Transceiver
TCAN1042-Q1 Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie TCAN1042V-Q1 Fehlergeschützter CAN-Transceiver für Kraftfahrzeuge mit E/A-Pegelverschiebung und flexibler Datenra TCAN1044A-Q1 Optimierter CAN-Transceiver für die Automobilindustrie mit Standby-Modus TCAN1462-Q1 Signalverbesserungsfähiger CAN-FD-Transceiver mit Standby für die Automobilindustrie

 

ESD-Schutzdioden
ESD2CAN24-Q1 ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 3 pF, ±24 V, ±30-kV, für LIN und Fahrzeugnetzwerke ESD2CANFD24-Q1 Duale ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 2,5 pF, ± 24 V, 25 kV, für Fahrzeugnetzwerke ESD2CANXL24-Q1 ESD-Schutzdiode für die Automobilindustrie, 1,75 pF ±24 V ±20 kV, für Fahrzeugnetzwerke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TCAN1462EVM — TCAN1462-Q1 Evaluierungsmodul für CAN-FD-Transceiver zur Signalverbesserung im Automobilbereich

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TCAN1462EVM TCAN1462-Q1 Evaluierungsmodul für CAN-FD-Transceiver zur Signalverbesserung im Automobilbereich

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TCAN1462-Q1 Evaluation Module With SIC Network PDF | HTML 21.10.2021
Zertifikat TCAN1462EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 19.07.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos