TDC7200EVM

TDC7200EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The TDC7200EVM is an evaluation module that allows users to evaluate the operation and performance of the TDC7200 Time-to-Digital Converter. One example is calculating time of flight – whether it be for LIDAR or ultrasonic applications. The TDC7200EVM has two SMA connectors for the START and STOP pulses, and it connects to the MSP430 LaunchPad evaluation kit for capturing data.  The EVM comes with a user-friendly Graphic User Interface (GUI) to modify the registers and display the data.

Merkmale
  1. EVM connect with MSP430 Launch Pad (MSP-EXP430F5529LP)*
  2. User friendly TDC7200 GUI interface
  3. Connection for START and STOP inputs
  4. Powered by MSP430 LaunchPad (no external power needed)

*MSP430 LaunchPad has to be ordered separately and not part of the TDC7200EVM

Ultraschallsensor-AFEs
TDC7200 — Time-to-Digital Converter für Time-of-Flight (ToF)-Anwendungen für LIDAR und Ultraschall
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDC7200EVM — TDC7200 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDC7200EVM — TDC7200 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDC7200EVM — TDC7200-Evaluierungsmodul TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra-Messbereich, Zeit-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDC7200EVM — TDC7200-Evaluierungsmodul TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra-Messbereich, Zeit-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNAR035.ZIP (2259 KB)
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
* EVM User's guide TDC7200EVM User’s Guide 08.01.2015
Zertifikat TDC7200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos