TDC7201-ZAX-EVM

TDC7201-ZAX-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

TDC7201-ZAX-EVM ist ein Evaluierungsmodul, mit dem Benutzer den Zeit-Digital-Wandler TDC7201 testen und evaluieren können. TDC7201 kann für genaue Zeitmessungen in LIDAR-Anwendungen verwendet werden. Das EVM ist ein BoosterPack-Plug-in-Modul für das MSP430F5529-LaunchPad. TDC7201-ZAX-EVM verfügt über zwei Paar SMA-Anschlüsse für die START- und STOPP-Eingänge.  Das EVM verfügt über eine benutzerfreundliche grafische Benutzeroberfläche (GUI) zur Änderung der Register, zur Anzeige der Laufzeit und zum Export von Daten im CSV-Format.

Merkmale
  • Das EVM lässt sich mit MSP430-LaunchPad (MSP-EXP430F5529LP) verbinden
  • Benutzerfreundliche GUI zur schnellen Evaluierung und Datenerfassung
  • SMA-Anschlüsse für START- und STOPP-Eingänge
  • Stromversorgung über MSP430-LaunchPad-USB-Schnittstelle (keine externe Stromversorgung erforderlich)

Hinweis: MSP430-LaunchPad muss separat bestellt werden und ist nicht Teil des TDC7201-ZAX-EVM

Ultraschallsensor-AFEs
TDC7201 — TDC7201 Zeit-Digital-Wandler für Anwendungen zur Laufzeitmessung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra Measurement Range Time-to-Digital Converter Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-060025 — Reference design zum Maximieren der Transimpedanz-Bandbreite für LIDAR- und Time-of-Flight-Anwendung
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDC7200EVM — TDC7200-Evaluierungsmodul TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra-Messbereich, Zeit-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
TDC7200EVM — TDC7200-Evaluierungsmodul TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 Ultra-Messbereich, Zeit-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 24.05.2016
Zertifikat TDC7201-ZAX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos