TIDA-00018

TIDA-00018

Designdateien

Überblick

The TIDA-00018 reference design enables faster development of high precision temperature measurement solutions using 24-Bit delta-sigma ADC and most widely used temperature sensors like thermocouple and RTD. The design guide will address the sensor signal conditioning, thermocouple cold junction compensation, ratiometric measurement technique for RTD, recommended software flow, sensor linearization, sensor diagnostics, transient protection, PCB layout and other practical design considerations for achieving high precision robust design for temperature measurement in industrial applications.  The Temperature Sensor Interface Module is a fully isolated design, which is essential for small sensor signal measurement. The heart of this reference design is a 24-Bit delta-sigma ADC that provides a high resolution, high integration, low noise, and low cost complete sensor analog front-end (AFE) for DC sensing applications. This ADC also makes it suitable to interface with different types of sensors, thus saving board space, reducing design efforts, decreasing the time to market, and lower BOM cost. Furthermore, external protection circuitry has been successfully tested for compliance with regulatory IEC61000-4 EFT, ESD, and surge standards. Compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also perform as intended in the harsh/noisy industrial environment.

Merkmale
  • Two different sensor input channels:
    • K-Type thermocouple input with CJC
    • Compatible to 2-, 3- or 4-wire RTD probes
  • Ratiometric measurement for RTD
  • Overall measurement accuracy better than:
    • For thermocouple: ±1°C
    • For RTD: ±0.4°C
  • Sensor wire open circuit or signal out-of-range detection
  • Comply to IEC-61000-4 requirements:
    • IEC-61000-4-4: EFT up to ±1KV @ 5KHz on signal ports
    • IEC-61000-4-2: ESD up to 4KV contact & 8KV air discharge
    • IEC-61000-4-5: Surge up to ±1KV line-earth (CM) on signal ports
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU271.PDF (3225 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR621.PDF (202 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC424.ZIP (3888 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC425.ZIP (319 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR622.PDF (645 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR620.PDF (408 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A23159 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron, mit Abschaltschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM94022 — Temperatursensor mit ±1,5°C Abweichung, mit Analogausgangsoptionen für mehrere Verstärkungsfaktoren

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — Digitalisolator mit 4 Kanälen, 3/1

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

TMP275 — Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung und I2C/SMBus-Schnittstelle in Industriestandard LM75-Formfa

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6408A — 8-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfigurations

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1540 — 2,5 kVeff isolierter bidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs
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
* Designleitfaden Temperature Sensor Interface Module for PLCs Design Guide 26.03.2014

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00119 — Integriertes Analogeingangsmodul, 12 Bit, 8 Kanäle, für speicherprogrammierbare Steuerungen (PLC)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos