TIDA-00021

TIDA-00021

Designdateien

Überblick

The Intel® Core i7 power management design is a reference design for Intel IMVP-7 SVID.  A GUI communication program is available along with several test points on the board to evaluate the static and dynamic performance of the CPU's DC/DC controller.  The design features an IMVP-7 3-phase CPU supply,  a 2-phase GPU Vcore supply, a 1.05-VCC IO supply, and a DDR3L/DDR4 memory rail.  To greatly improve power density and thermal performance, 5-mm x 6-mm NEXFET power block MOSFETs are used.

Merkmale

• Design supports a 9 to 20-V input from Vbatt
• Small high-density power solution for ivy bridge
• 3-phase CPU supply supports up to 94 A
• 90% peak (80% full-load) efficiency from 12 Vin to 1.05V out - CPU supply
• Low CPU supply ripple: 25 mV
• Design has been built and tested, and a board is available

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU065.PDF (5167 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR034.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC051.ZIP (2075 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU066.PDF (3815 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR033.PDF (914 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS59650 — Zweikanal-Abwärtscontroller (3-Phasen-CPU/2-Phasen-GPU) SVID, D-CAP+TM

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV717P — Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, niedrigem IQ, aktiver Ausgangsentladung und -Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00021 — Referenzdesign einer Stromversorgung für Intel-IMVP7-Prozessoren der 3. Generation für Mobilgeräte (

TIDC052 — TIDA-00021 Setup Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.08.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00021 — Referenzdesign einer Stromversorgung für Intel-IMVP7-Prozessoren der 3. Generation für Mobilgeräte (

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc052 or www.ti.com/lit/xx/tidc052/tidc052.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC052. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00021 Test Results 23.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos