TIDA-00058

Referenzdesign für isoliertes RS-485 mit 20 Mbit/s

TIDA-00058

Designdateien

Überblick

This reference design provides an isolated, 20-Mbps, 3.3-V to 5-V RS-485 interface using the ISO3086T isolated RS-485 transceiver and the TPS76350 high-accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases board space and power consumption.

Merkmale
  • 4000V peak isolation
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Signaling rates up to 20Mbps
  • 50kV/us typical transient immunity
  • This reference design is orderable

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU164.PDF (590 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR262.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC183.ZIP (323 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR261.PDF (163 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISO3086T20-Mbit/s, Vollduplex, 2,5-kVrms isolierter RS-485/RS-422-Transceiver mit integriertem Transformator

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht TIDA-00058 Test Results 26.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos