TIDA-00075

TIDA-00075

Designdateien

Überblick

Dieses Design demonstriert die Verwendung einer aktiven Schnittstelle mit dem Current-Sink-Ausgang des DAC5682Z. Zu den typischen Anwendungen dafür zählen Frontends für Arbiträr-Wellenformgeneratoren. Das EVM enthält den DAC5682Z für die Digital-Analog-Wandlung, einen OPA695 für die Demonstration einer aktiven Schnittstellenimplementierung unter Verwendung eines Breitband-Operationsverstärkers und einen THS3091 und THS3095 für einen Operationsverstärker mit großem Spannungshub. Ebenfalls auf der Platine enthalten sind ein CDCM7005, VCXO und Referenz für die Takterzeugung sowie Linearregler zur Spannungsregelung. Die Kommunikation mit dem EVM erfolgt über eine USB-Schnittstelle und GUI-Software.

Merkmale
  1. Beispiel für ein hochleistungsfähiges Frontend für einen Arbiträr-Wellenformgenerator
  2. Breitband-Signalgenerator mit dem DAC5682Z
  3. Bieten 1-Breitband-Hochleistungsausgang, der 50-Ohm-Lasten mit OPA695 antreiben kann
  4. Bieten mit dem THS3095 eine hohe Ausgangsspannung mit maximal 30Vpp
  5. Einfache Evaluierungsplattform mit der Mustergeneratorsoftware TSW1400 und HSDC Pro
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU129.PDF (1361 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR609.PDF (57 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR610.ZIP (3998 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR608.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Takt-Jitter-Cleaner

CDCM7005 — Hochleistungsfähiger, rauscharmer Taktsynchronisierer mit geringem Versatz, der den Referenztaktgebe

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5430 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 3 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC5682Z — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,0 GSPS, 1–4x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA695 — Ultra-Breitband-Stromrückkopplungs-Operationsverstärker mit Deaktivierungs-Funktion

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3091 — Einzelner, verzerrungsarmer Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und hoher Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

THS3095 — Einzelner, verzerrungsarmer Hochspannungs-Operationsverstärker mit Stromrückkopplung und Abschaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS767 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, 10 V, mit Aktivierung und RÜCKSETZUNG mit Verzögerung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

UCC284 — Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, −40 bis 85 °C

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Wide-Bandwidth and High-Voltage Arbitrary Waveform Generator Front End 03.09.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos