TIDA-00089

TIDA-00089

Designdateien

Überblick

This is a Value Soundbar reference design kit for Stereo or 2.1 applications, which can easily be reapplied for PC speakers, or MP3 Docks. This is a complete reference design, including all programming hardware required, so you can get to working within minutes, a prototype within hours, and production within 8 weeks on average!

The cost of build of the Value Soundbar Reference Design Kit is 30% less than the discrete solutions available in the market today. The design has a multitude of stuffing options, allowing developers to customise the product easily, without having to redesign the PCB. The software comes in two parts, firstly the MSP430 code (completely open source) and a code file for the home audio version of Purepath Studio.

TI integrates both the programmer for the MSP430 and a dedicated programmer for the PCM3070 and EEPROM.

Merkmale
  • 1x Two Layer FR4 Printed Circuit board and two accessory pcb's (buttons & LCD's)
  • Analog, S/PDIF and USB inputs can be added/removed simply with pick and place BOM options
  • Optional headers for extra channel outputs (e.g. Extra DAC for line out subwoofer)
  • Compatible with the CC8520 Evaluation board for wireless Subwoofer transmitter
  • Dedicated "programmer" board for in-circuit programming of the EEPROM and real-time modification of running code on the PCM3070
  • "Programmer" Board design and layout can be reused for production programming with the addition of pogo pins
  • Includes SRS WOW HD™ as a standard feature with no additional cost to customers and a near-term roadmap to include TruVolume™ and TruSurround HD™
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDU146.PDF (530 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDR315.PDF (138 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDC216.ZIP (1287 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDR314.PDF (134 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    Audio-CODECs

    DIR9001 — Digitaler Audioempfänger, 96 KHz

    Datenblatt: PDF
    Audio-CODECs

    PCM3070 — Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP

    Datenblatt: PDF | HTML
    Audio-DACs

    PCM2705C — Stereo-Fullspeed-DAC, 98 dB SNR, mit Line-Out und S/PDIF-Ausgang, Bus-/Eigenspeisung (Softwaresteuer

    Datenblatt: PDF | HTML
    Reset- und Watchdog-ICs

    TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung

    Datenblatt: PDF | HTML
    Lautsprecher-, TV- und Soundbar-Audioverstärker

    TPA3110D2 — Klasse-D-Audioverstärker, 15 W Stereo, 30 W Mono, 8–26 V Versorgungssp., Analogeing., SpeakerGuard™

    Datenblatt: PDF | HTML

    Entwicklung starten

    Software-Entwicklung

    Support-Software

    SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Reset- und Watchdog-ICs
    TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen
    Evaluierungsplatine
    PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul

    SLVC367 — PCM3070-K CS v1.2.3

    close
    Aktuelle Version
    Version: 01.00.00.0A
    Veröffentlichungsdatum: 30.08.2011
    Produkte
    Reset- und Watchdog-ICs
    TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen
    Evaluierungsplatine
    PCM3070RHBEVM-K — PCM3070RHBEVM-K – Evaluierungsmodul

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc367 or www.ti.com/lit/xx/slvc367a/slvc367a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC367. Please update any bookmarks accordingly.
    Support-Software

    SLVC369 — RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Produkte
    Reset- und Watchdog-ICs
    TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen

    SLVC369 — RDK-VALUE-SB-RELEASE-v1

    close
    Aktuelle Version
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 30.05.2011
    Produkte
    Reset- und Watchdog-ICs
    TPS3825 — Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit manueller Rücksetzung
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00089 — Value Soundbar-Referenzdesignkit für Stereo- oder 2.1-Anwendungen

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc369 or www.ti.com/lit/xx/slvc369/slvc369.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC369. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * Prüfbericht TIDA-00089 Test Results 13.12.2013
    Benutzerhandbuch Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide (Rev. A) 03.02.2012

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos